Bague anti-extrusion Prädifa série XB, Polon® | #XB00550010902XA


LOADING IMAGES
XB00550010902XA

Bague anti-extrusion Prädifa série XB, Polon® | #XB00550010902XA

Bague anti-extrusion coupée pour empêcher l'extrusion.


Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur (mm) : 2.9
  • Profondeur de la gorge (mm) : 1.3
  • Température de service mini. (°C) : -190
  • Hauteur des éléments (mm) : 1
  • Diamètre extérieur (mm) : 5.5
  • Matériau du joint : 1
  • Température de service maxi. (°C) : 230
  • FluideMédia : Hydraulique
  • Options de matériaux polymères : POM (polyoxyméthylène)
  • Pression de service maximale : 200 bar
  • Température de service minimale : -200 à -40 °C
  • Température de service maximale : 80 à 230 °C
  • Vitesse de surface maximale : 0 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : Non
  • Type d'application thermique : Température élevée extrême (> 205 C) °C
  • Pression nominale : Pression moyenne (< 250 bar) bar
Safety Warning

Informations sur l'article

La bague anti-extrusion profil XB (un tour fendue) est utilisée, pour les applications statiques de préférence, avec des joints toriques, pour empêcher l'extrusion du joint torique dans le jeu diamétral. Les bague anti-extrusion profil XB sont recommandées pour les pressions les plus élevées. Grace à son design ouvert, les bagues sont faciles d'installation dans les gorges fermées.

Les bagues anti-extrusion, Polon®, sont disponibles en trois versions :
XA – bague un tour fermée
XB – bague un tour fendue
XC – bague spiralée

• Insensible aux pics de pression.
• Haute résistance à l'extrusion.
• Excellente résistance aux fluides si la matière choisie est adaptée.
• Matières adaptées disponibles pour les exigences particulières de l'industrie des traitements chimiques.
• Matières adaptées disponibles pour les exigences particulières de l'industrie agroalimentaire.
• Tout diamètre nominal souhaité est disponible grâce à la technique d'usinage.
• Montage dans des logements fermés et ouverts.

Nous recommandons l'utilisation de bagues anti-extrusion lorsqu'au minimum l'une des conditions de fonctionnement suivantes est présente et dans les cas où le but est d'effectuer l'étanchéité avec des joints toriques uniquement :
• Pression supérieure à 70 bars.
• Jeu diamétral supérieur à 0,25 mm avec p > 10 bars.
• Fréquence élevée.
• Températures élevées.
• Fluide contaminé.
• Forte pression pulsatoire ou variation de pression.

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

×

QUANTITÉ:
Demander un devis

L'article a bien été ajouté à votre panier de devis. ACCÉDER AU PANIER DE DEVIS

x

Ok

x

Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin France SAS

Sales Company France

142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve

France

Téléphone

+33 4 50 25 80 25

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

688037
687424