0675 00 55 - Silenziatori pneumatici | Italia

Silenziatori pneumatici | #0675 00 55

Click to View CAD Model
0675 00 55

Silenziatori pneumatici | #0675 00 55

I silenziatori sono progettati per l'installazione sui circuiti di scarico al fine di ridurre i livelli di rumore delle apparecchiature durante il funzionamento, migliorando così il comfort degli utenti.


Specifiche tecniche

  • Dimensioni filettatura connessione 1 (unità metriche): M7x1
  • Stile filettatura connessione 1: Metric
  • Materiale corpo: na
  • D.E. tubo connessione 2 (mm): na
  • Forma: Silencer sub-base male
  • Marchio: Parker, Legris
  • Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Applicazione: Robotics, Textile, Semi-Conductors, Packaging, Pneumatics
  • Tecnologia: Pneumatics
  • Tipo di prodotto: Pneumatic Function Fittings and Flow Control 
  • Stile prodotto: Threaded Silencer
  • Pressione d'esercizio massima: 12 bar, 174 psi
  • Pressione d'esercizio minima: 0 bar, 0 psi
  • Forma: Straight
  • Configurazione: Port to Silencer
  • Tipo di connessione 1: Male Metric
  • Dimensioni connessione 1: M7x1
  • Dimensioni esagono: 10 mm
  • Temperatura d'esercizio massima: 150 °C, 302 °F
  • Temperatura d'esercizio minima: -20 °C, -4 °F
  • Per tipo di fluido: Compressed Air
  • Materiale corpo: Brass
  • Peso: 0.005 kg
  • Lunghezza: 23 mm
  • Quantità per confezione: 10
Safety Warning

Informazioni articolo

I silenziatori sono progettati per l'installazione sui circuiti di scarico al fine di ridurre i livelli di rumore delle apparecchiature durante il funzionamento, migliorando così il comfort degli utenti.

Caratteristiche/vantaggi:

- Varietà di applicazioni

• 2 versioni che includono la regolazione del controllo della portata
• Disponibilità di modelli estremamente compatti
• Polietilene: equilibrio perfetto tra portata allo scarico e riduzione del livello di rumorosità
• Bronzo sinterizzato: robusto ed economico
• Acciaio inossidabile 316L: resistenza chimica e forza meccanica aumentate

Mercati:

• Automazione industriale
• Abbigliamento
• Semiconduttori
• Imballaggio

Applicazione:

• Riduzione del livello di rumorosità delle apparecchiature pneumatiche

Tecnologie:

• Riduzione livello rumorosità
• Raccordi funzionali
• Silenziatore per sistemi pneumatici
• Regolatore controllo della portata

Caratteristiche tecniche:

• Fluidi: Aria compressa
• Materiali: ottone, polimero, acciaio inossidabile, bronzo sinterizzato, acciaio inossidabile 316L, senza silicone
• Pressione:
Polietilene: da 0 a 10 bar
Bronzo sinterizzato: da 0 a 12 bar
Acciaio inossidabile 316L: da 0 a 12 bar
• Temperatura:
Polietilene: Da -10 °C a +80 °C
Bronzo sinterizzato: da -20 °C a +150 °C
Acciaio inossidabile 316L: Da -20°C a +180°C

Normative:

• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/CE (PED)
• DI: 2003/10/CE (direttiva sui rumori)
Requisito per l'uso delle protezioni acustiche in caso di esposizione > 8 ore (85 dBA)
• RG: 1910.95 (b) (OSHA)
Requisito per l'uso delle protezioni acustiche in caso di esposizione > 8 ore (90 dBA)

Tipi di prodotto:

• Silenziatore in polimero, filettatura maschio BSPP e metrica
• Silenziatore controllo di portata in polimero, filettatura maschio BSPP e metrica
• Silenziatore filettato, filettatura maschio BSPP
• Silenziatore compatto, filettatura maschio BSPP e metrica
• Silenziatore filettato, filettatura maschio BSPP e metrica
• Silenziatore a innesto
• Silenziatore miniaturizzato, filettatura maschio BSPP
• Silenziatore controllo della portata, filettatura maschio BSPP
• Silenziatore compatto, filettatura maschio BSPP
• Silenziatore compatto, filettatura maschio NPT

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory


Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
A43098