Tubi flessibili a bassa pressione Parkrimp No-Skive 681 e 681DB conformi alla norma EN 854-2TE | #681DB-12

681DB-12

Tubi flessibili a bassa pressione Parkrimp No-Skive 681 e 681DB conformi alla norma EN 854-2TE | #681DB-12 OBSOLETE

This product is no longer available – please refer to the "Related Products” section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.


Specifiche tecniche

  • Materiale rivestimento: Flame-retardant synthetic rubber
  • D.I. tubo flessibile (dimensioni): -12
  • Temperatura d'esercizio minima: -40 °F, -40 °C
  • Materiale rivestimento: Synthetic Rubber, Fire Retardant
  • Marchio: Parker
  • Industria: Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment, Transportation
  • Specifiche soddisfatte: EN 45545 HL2 for R22 (internal) and R23 (external), EN 854, Type 2TE, ISO 15540 (FS-F-Fire Sleeve needed)
  • Raccordo compatibile: 56 Series
  • Diametro interno: 3/4 inch, 19.1 mm
  • Temperatura d'esercizio massima: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Applicazione: Low Pressure Hydraulics, Railway
  • Materiale di rinforzo tubo flessibile: 1 Braid of Fiber
  • Diametro esterno: 1.063 inch, 27 mm
  • Divisione: Polymer Hose Division Europe
  • Mezzi: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Coolants (Water-Glycol), Fuels (Crude & Fuel Oil), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Grease), Petroleum Hydraulic Fluids (Crude Oil), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base), Petroleum Hydraulic Fluids (Water-Oil Emulsions), Water
  • Tecnologia: Fluid & Gas Handling
  • Tipo di prodotto: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Stile prodotto: No-Skive 2TE
  • Pressione d'esercizio massima: 650 psi, 4.5 MPa, 45 bar
  • Raggio di curvatura minimo: 110 mm, 4.331 inch
  • Fattore di progetto: 4:1
  • Materiale tubo interno tubo flessibile: Synthetic Rubber
  • Peso: 0.39 kg/m, 0.26 lb/ft
Safety Warning

Informazioni articolo

I tubi flessibili a bassa pressione No-Skive 681 e 681DB di Parker si caratterizzano per la struttura No-Skive con una treccia in fibra. Il tubo 681 è ideale per tutte le applicazioni idrauliche generiche a bassa pressione. Il tubo 681DB, dotato di rivestimento in gomma ignifuga, è ideale per le applicazioni idrauliche generiche a media pressione del settore ferroviario. La gamma di tubi flessibili Parker a bassa pressione è integrata da un assortimento completo di raccordi No-Skive compatibili in acciaio e acciaio inossidabile.
Mercati:
• Industriale
• Settore mobile
• Trasporti

Caratteristiche/vantaggi:
• Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce
all'utente finale una combinazione certificata e sicura, la massima qualità
e una durata estremamente lunga
del prodotto finito.
• Raggio di curvatura ridotto, ideale per le macchine dal design compatto.
• Il tubo 681 è conforme alla norma EN 854-2TE.
• Il tubo 681DB è dotato di un rivestimento in gomma sintetica ignifuga
ed è omologato per sistemi ferroviari, nel rispetto della norma EN45545 HL2 per R22
(interno) e R23 (esterno) e della norma ISO15540 (manicotto antincendio FS-F
necessario). Il tubo 681DB è ideale per tutti i tubi flessibili a media e bassa pressione
applicazioni idrauliche per i veicoli ferroviari.
• Tecnologia dei raccordi No-Skive per l'intera gamma di
ed è in grado di offrire un montaggio più semplice, rapido
e sicuro.

Applicazioni:
• Industriale
• Settore mobile
• Trasporti

I tubi a bassa pressione 681 e 681DB di Parker sono disponibili come tubi assemblati completi e sono compatibili con i raccordi in due pezzi, da utilizzare soltanto con le aggraffatrici regolabili (nipplo serie 47 e guscio serie 10064)

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687513