Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
930MSFSMF
La valvola a membrana con corpo in acciaio inox da 1-1/8"della serie 930 di Parker offre un’eccezionale integrità alle perdite, una lunga durata e una bassa generazione di particelle, caratteristiche la rendono ideale per l'uso in applicazioni di semiconduttori UHP.
Il design della serie 930 non presenta filettature o molle a contatto con il fluido di processo, il che riduce al minimo la generazione e l'intrappolamento di particelle per una riduzione della contaminazione del processo, essenziale per le applicazioni di semiconduttori. Il design accurato della valvola controlla le sollecitazioni su sede e membrana per una durata affidabile e senza manutenzione. I componenti bagnati della serie 930 sono realizzati in metalli speciali che offrono una resistenza alla corrosione e un'integrità alle perdite eccezionali. Il corpo è realizzato in acciaio inox 316L Vericlean™ elettrolucidato internamente. Vericlean™ è acciaio inossidabile di grado UHP proprietario di Parker. La membrana è in lega di cobalto ad alta resistenza. La serie 930 offre inoltre sedi realizzate in PCTFE, PEEK® e Vespel® in modo da consentire la compatibilità delle valvole 930 con un'ampia gamma di fluidi di processo.Questi materiali, abbinati alle accurate funzionalità di design, forniscono alla serie 930 un'estrema resistenza alla corrosione e una durata massima a pressioni in ingresso fino a 300 psig.
Le valvole azionate ad aria della serie 930 possono essere configurate per fornire un’indicazione di posizione aperto-chiuso con un interruttore di fine corsa o un interruttore di prossimità. Sono inoltre disponibili in più configurazioni di corpo, compreso il modello 930Y (valvola a Y) e il modello SM930 (montaggio superficiale).
La guarnizione interna (sede) e la guarnizione esterna in metallo su tutte le valvole della serie 930 sono testate per perdite di elio utilizzando uno spettrometro di massa per garantire prestazioni e affidabilità nelle applicazioni UHP esigenti.
Mercati:
• Semiconduttori
• Laboratori di analisi
• Farmaceutico
• Biofarmaceutico
• Settore aerospaziale
• Industriale
Caratteristiche/vantaggi:
• Finitura superficiale a elettrolucidatura (Ra) da 5 microinch
• Lunga durata (incluso esercizio in ambienti corrosivi)
• Il design senza molla e filettatura interne riduce al minimo la generazione di particelle e l'intrappolamento di gas
• Completamente funzionale da vuoto a 300 psig
• Tasso di perdita interna: ≤ 1 x 10-9 scc/sec He
• Tasso di perdita esterna: ≤ 2 x 10-10 scc/sec He
• Pressione di attuazione AOP nominale di 75 psig
Applicazioni:
• Gas corrosivi e speciali
• Utensili per semiconduttori
• Collegamenti di utensili
• Armadi a gas
• Casse di collettori di valvole (VMB)
Vespel® è un marchio registrato di DuPont Performance Elastomers L.L.C.
VeriClean™ è un marchio di Parker Hannifin Corporation
PEEK™ è un marchio di Victrex plc.
Nessun file CAD disponibile
Parker Hannifin Italy Srl
Sales Company Italy
Via Caboto 1, Corsico
Corsico (Milano)
Italia
20094
Telefono
0039 02 451921
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.