CLIP 14 00 - Accessori per i raccordi a innesto LF 3000® | Italia

Accessori per i raccordi a innesto LF 3000® | #CLIP 14 00

CLIP 14 00

Accessori per i raccordi a innesto LF 3000® | #CLIP 14 00

Parker Legris ha progettato una serie di accessori che sono destinati alla protezione di operatori e attrezzature e anche ad evitare la disconnessione accidentale dei tubi. La codifica a colori consente l'identificazione del circuito dei fluidi.


Specifiche tecniche

  • Diametro esterno tubo connessione 1: 14 mm (O.D.)
  • Colore: n/a
  • Tipo di prodotto: Accessories
  • Stile prodotto: Clip Strip for Tubes
  • Marchio: Parker, Legris
  • Materiale corpo: POLIMERO TECNICO, Technical Polymer
  • Materiale O-ring: na
  • Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Pressione d'esercizio massima: na
  • Industria: Industrial Processing, Chemicals Processing, Industrial Manufacturing Equipment, Transportation, Healthcare & Life Sciences
  • Temperatura d'esercizio minima: na, -20 °C
  • Temperatura d'esercizio massima: na, up to 130 °C
  • Pressione nominale di vuoto: na
  • Quantità per confezione: 10, 10
  • Applicazione: Robotics, Automotive, Robotica, lavorazione automobilistica, pneumatica, semiconduttori, settore tessile, trattamento dell'acqua, erogatori di bevande, Pneumatics, Textile, Packaging, Vacuum
  • Peso: 0,009 kg
  • Mezzi: LF3000, LIQUIfit
  • Tecnologia: Fluid & Gas Handling
  • Tipo di prodotto: Accessories for Push-In Fittings
  • Serie prodotto: LF 3000®, LIQUIfit®
  • Forma: Clip Strip for Tubes
  • Configurazione: n/a
  • Numero di uscite: 4
  • Tipo di connessione 1: n/a
  • Dimensioni connessione 1: 14 mm
  • Tipo di connessione 2: n/a
  • Dimensioni connessione 2: n/a
  • Tipo di esagono: n/a
  • Per tipo di fluido: n/a
Safety Warning

Informazioni articolo

Parker Legris ha progettato diversi accessori per migliorare la sicurezza e l'identificazione del circuito. Questi accessori sono compatibili con i raccordi a innesto LF 3000® e la gamma LIQUIfit®. Caratteristiche/vantaggi: - Sicurezza• Protezione di operatori e attrezzature• Nessuna disconnessione accidentale• Disconnessione possibile soltanto con l'ausilio di strumenti• Resistenza al grasso e agli agenti pulenti- Ergonomia• Codifica a colori per l'identificazione del circuito dei fluidi (6 colori)• Impostazione e fissaggio dei circuiti mediante clip e rivestimento dei pulsanti di rilascio• Semplice disconnessione mediante strumenti nelle zone di difficile accesso• Piena compatibilità con qualsiasi configurazione di installazione Mercati:• Automazione industriale• Stabilimenti di assemblaggio veicoli• Alimenti e bevande• Semiconduttori• Abbigliamento• Macchinari per imballaggio Applicazioni:• Apparecchiature pneumatiche• Trasporto di aria compressa a bassa pressione• Adatti per applicazioni sottovuoto Tecnologie:• Accessori di sicurezza• Strumenti di sicurezza• Identificazione del circuito• Raccordi a innesto• Raccordi con connessione a scatto• Raccordi pneumatici• Raccordi istantanei• Raccordi rapidi• Connettori Caratteristiche tecniche: • Gamme compatibili: LF 3000®, LIQUIfit®• Materiali: tecnopolimero, ottone nichelato• Pressione: dal vuoto a 20 bar• Temperatura: da -20 °C a +95 °C• Ø metrico: da 4 a 14 mm Tipi di prodotto: • Morsetti di sicurezza antimanomissione• Listelli a incastro per tubi e raccordi• Strumento di disconnessione• Rivestimento dei pulsanti di rilascio colorato• Riduttore• Tappo esagonale interno

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
A43098