Gli accumulatori a pistone crimpato incorporano un design crimpato brevettato che fornisce un accoppiamento ad alta resistenza dei cappucci al tubo d'acciaio e una durata a fatica superiore. Il materiale del tubo e del cappuccio terminale in acciaio al carbonio di alta qualità consente al calore di dissiparsi efficacemente ed è microrifinito per una maggiore durata della tenuta.
La serie This è una buona alternativa a un accumulatore a membrana in quanto è in grado di fornire una maggiore ritenzione di azoto gassoso e ha un design compatto e leggero.
Sebbene questi accumulatori siano offerti con capacità standard, il design del guscio in acciaio offre un modo semplice per produrre un accumulatore "personalizzato" per soddisfare l'esatta capacità per qualsiasi applicazione del cliente.
Gli accumulatori a pistone crimpato sono disponibili in due versioni; con pressione di esercizio massima di 275 bar e 350 bar, ricaricabile o a prova di manomissione. I modelli ricaricabili consentono all'utente di monitorare e regolare la precarica del gas in base alle diverse condizioni operative. Le versioni a prova di manomissione e sigillate a vita degli accumulatori sono precaricate al momento dell'assemblaggio secondo le specifiche del cliente e sono completamente esenti da manutenzione.
Parker Olaer ha sviluppato un software di simulazione molto sofisticato per ottimizzare le raccomandazioni di dimensionamento per gli accumulatori idraulici. È possibile scaricare il software di dimensionamento dell'accumulatore dalla scheda Supporto prodotto.
Mercati di esempio:
*Carrelli elevatori e raccoglitori di ciliegie
*Veicoli di trasporto
* Edilizia e miniere
* Motori a turbina
*Macchine utensili
*Trasmissioni idrostatiche
*Automazione dell'assemblaggio
*Energia rinnovabile
Caratteristiche/vantaggi:
* Alta pressione nominale di 350 bar
*Conveniente
* Design ad alte prestazioni
* Guasto non improvviso critico per la sicurezza
* Design compatto
* Bassa perdita di gas dalla permeazione
* Guarnizioni a basso attrito
*Adattabile allo spazio variando l'alesaggio e la corsa
* Gestisce il carico d'urto e le vibrazioni
Applicazioni:
*Frenata di emergenza
* Sterzo di emergenza
* Sospensioni e controllo dell'assetto
* Sistemi di sospensione del braccio
* Integrazione del flusso
*Ammortizzamento
* Accumulo di energia
Funzione:
Gli accumulatori idraulici sono un componente essenziale per il funzionamento ottimale di un circuito idraulico. L'accumulatore consente:
• Accumulo di energia: risparmia energia senza perdite e si ridistribuisce quando necessario, riducendo così la potenza installata.
• Compensazione della pressione: Assorbe i picchi di pressione dalle pompe o da altri componenti per controllare la pressione e le portate nel circuito idraulico.
• Controllo del volume: Assorbe le variazioni di volume del fluido indotte dalle variazioni di temperatura in un circuito idraulico chiuso e mantiene una pressione nominale.
• Accumulo di energia di emergenza: in caso di guasto della fonte di energia principale, questi accumulatori possono fornire energia sufficiente per completare un'operazione o per realizzare un ciclo idraulico completo.
• Molla idraulica/ammortizzatore: un accumulatore a pistone può fungere da molla a gas sopprimendo gli urti e le vibrazioni nei sistemi idraulici dei veicoli di sollevamento (ad es. Carrelli elevatori) e mantiene la sospensione reale del carico su una molla a gas.
Nota: la portata massima (lpm) basata sulla velocità massima del pistone di 120 pollici/sec, le dimensioni della porta e del raccordo diventeranno fattori limitanti per la maggior parte delle applicazioni.