Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
La valvola proporzionale di massima diretta della serie RE06M*W di Parker offre tempi di risposta rapidi e cadute di pressione minime grazie al potente solenoide.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Prodotti | Intervallo di controllo pressione | Materiale di tenuta | Opzione solenoide | Marcatura |
|---|---|---|---|---|
| RE06M10W2N1KW | 105 bar | NBR | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M10W2N1XW | 105 bar | NBR | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M10W2V1KW | 105 bar | FPM | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M10W2V1XW | 105 bar | FPM | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M17W2N1KW | 175 bar | NBR | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M17W2N1XW | 175 bar | NBR | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M17W2V1KW | 175 bar | FPM | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M17W2V1XW | 175 bar | FPM | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M25W2N1KW | 250 bar | NBR | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M25W2N1XW | 250 bar | NBR | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M25W2V1KW | 250 bar | FPM | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M25W2V1XW | 250 bar | FPM | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M35W2N1KW | 350 bar | NBR | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M35W2N1XW | 350 bar | NBR | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M35W2V1KW | 350 bar | FPM | 12 V / 2.5 A | Standard |
| RE06M35W2V1XW | 350 bar | FPM | 16 V / 1.3 A | Standard |
| RE06M35W2N1KWXG087 | Proprietary Item |