E53040N3578 - Guarnizione per stelo Prädifa serie E5 | Italia

Guarnizione per stelo Prädifa serie E5 | #E53040N3578

Guarnizione per stelo Prädifa serie E5 | #E53040N3578

Guarnizione per stelo per cilindri pneumatici, a semplice effetto. Progetto con labbro a U.


Specifiche tecniche

  • Altezza elemento (mm): 7.5
  • Temperatura operativa minima (C): -30
  • Temperatura operativa massima (C): 100
  • Materiale di tenuta: N3578
  • Diametro esterno (mm): 40
  • Larghezza sede: 8
  • Diametro interno (mm): 30
  • Mezzi: Pneumatico
  • Opzioni di materiali polimerici: NBR (Nitrile-Butadiene)
  • Pressione d'esercizio massima: 16 bar
  • Temperatura d'esercizio minima: da -50 a -5 °C
  • Temperatura d'esercizio massima: da 80 a 200 °C
  • Velocità massima di superficie: 1 m/sec
  • Unità di misura: Length: mm
  • Meccanismo di ammortizzazione: No
  • Tipo di applicazione termica: Temperatura standard moderata (da -35 °C a 100 °C) °C
  • Pressione nominale: Pressione pneumatica (< 16 bar) bar
Safety Warning

Informazioni articolo

La guarnizione per stelo profilo E5 è una guarnizione a labbro sviluppata appositamente per luso in sistemi pneumatici. Le dimensioni dei profili E5 standard corrispondono ai diametri degli steli secondo ISO 3320 e CETOP RP 51 P e sono completamente intercambiabili con i profili C1 standard utilizzati precedentemente nei sistemi pneumatici.

• Grazie alla geometria e alle mescole ottimizzate per l'applicazione è adatta all'uso in aria lubrificata e senza olio (dopo la pre lubrificazione iniziale al montaggio).
• Profilo della guarnizione robusto per le condizioni operative più difficili.
• Buona resistenza all'usura.
• Lunga durata grazie alle mescole ottimizzate per l'applicazione.
• Funzionamento scorrevole grazie alla geometria della guarnizione a labbro di tenuta ottimizzata che trattiene il lubrificante.
• Installazione semplificata.
• Resistenza alle alte temperature nel caso di scelta di mescola idonea.
• Eccellente resistenza ai fluidi nel caso di scelta di mescola idonea.
• Installazione in alloggiamenti chiusi e con rientranza.

1
Principalmente utilizzata in cilindri pneumatici.

Guarnizione per stelo Praedifa serie E5 disponibile nelle mescole seguenti:
N3578 - Uso generale
P5010 - Servizio gravoso
P5009 - Servizio gravoso e bassa temperatura
V3681 - Alta temperatura
N8602 - Bassa temperatura
N3510 - Alta e bassa temperatura estesa
E3676 - Utilizzo generico

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687424