I kit pompe elettroidrauliche (EHP) sono progettati per l'impiego con veicoli ibridi e applicazioni elettriche mobile. I sistemi EHP sono composti da un motore elettrico accoppiato direttamente a una pompa idraulica controllata da un'azionamento. L'esperienza globale di Parker nell'idraulica, motori elettrici e azionamenti viene condensata nel kit EHP per dare vita a un sistema capace di adattarsi perfettamente alle esigenze dei clienti. La corretta selezione del kit EHP non potrebbe essere più semplice. Infatti vengono richiesti solo tre parametri per dimensionare correttamente e rapidamente il kit EHP necessario all'applicazione.
Questi sono i parametri:
• Portata
• Pressione
• Tensione
Il sistema comprende:
Azionamento in bassa tensione (MC) o azionamento in alta tensione (MA3) + motore sincrono (GVM) o motore asincrono in bassa tensione + pompa idraulica a palette T7 (altre tecnologie su richiesta). La gamma EHP raggruppa l'esperienza necessaria in tutte le diverse tecnologie.
Caratteristiche:
• Soluzioni complete per pompe elettroidrauliche
• Sistema preingegnerizzato completamente convalidato per le caratteristiche di pressione, portata e tensione
• Ampia scelta di combinazioni motore/pompa e ampia gamma di tensioni per tutte le batterie
• Azionamenti, motori e pompe perfettamente abbinati (adattatori extra non necessari)
• Motori PMAC a bassa inerzia e pompe a palette
• Soluzione economica comando sterzo (motori asincroni)
Applicazioni:
• Comando sterzo elettrico
- Pullman ed autobus
- Veicoli professionali
• Sistemi elettroidraulici
- Spazzolatrici stadali
- Edilizia
- Material handling
- Camion per raccolta rifiuti
-Attrezzature agricole