L'unità di test EX-M05 ValveMaster® di Parker è stata appositamente progettata per collaudare le valvole proporzionali e di controllo Parker con elettronica a bordo nell'ambito delle misure di manutenzione. Il sistema rappresenta la sola unità di test sul mercato in grado di generare tre segnali di comando interni contemporaneamente. Inoltre, durante la messa in servizio, le parti del macchinario possono essere completamente regolate idraulicamente prima che il programma del controllore logico (PLC) sia completato. Tutte le funzioni come le misurazioni del segnale o la trasmissione dei valori target possono essere richiamati rapidamente e facilmente tramite gli elementi operativi chiaramente disposti e il display integrato.
Mercati:
• Industria
Caratteristiche/vantaggi:
• Controllo delle valvole con elettronica integrata e spina centrale DIN 43563 (6 pin + PE) - Consente di eseguire prove e regolazioni durante la messa in servizio
• Set cavi incluso - pronto per l'uso
• Robusto involucro chiuso - Ideale per l'uso mobile anche in condizioni difficili
• Fusibili incorporati
• Uscita valvola CC (24 VCC/40 W)
• Comandi U/I interni
• Valori di comando esterni collegabili
Applicazioni:
Adatti per la verifica e la messa in servizio di valvole proporzionali e servo proporzionali Parker con elettronica a bordo
Funzione:
ValveMaster® può trasmettere contemporaneamente tre segnali di comando interni. Attraverso un tasto di selezione è possibile scegliere l'intervallo di comandi target da sei opzioni disponibili. Ciò permette di selezionare anche piccoli processi - avanti, indietro, centro - durante la messa in servizio prima che il PLC sia completamente programmato. L'unità di test offre anche l'opportunità di inserire nel loop i valori target per la valvola generati da una sorgente esterna. Possono essere trasmessi sia segnali di tensione che di corrente. Una funzione di protezione integrata impedisce il danneggiamento del dispositivo o della valvola se i collegamenti non sono corretti.
Un'altra caratteristica speciale di ValveMaster® è l'uscita valvola supplementare in CC. Attraverso una presa di collegamento a 5 poli separata è possibile controllare le valvole CC con un massimo di 40 Watt a 24 V. L'uscita viene attivata semplicemente tramite un tasto separato sul pannello operatore. In tale contesto un meccanismo di protezione impedisce i guasti potenziali - con consumi superiori a 40 Watt l'unità di test entra automaticamente in modalità errore. Queste opzioni di connessione e impostazioni offrono ai clienti Parker nuove opportunità di test e messa in servizio delle valvole.
Grazie al chiaro pannello di controllo e alla visualizzazione multifunzionale, ValveMaster® offre le migliori condizioni per un approccio mirato e veloce. A fini di documentazione, è possibile collegare un dispositivo di misura esterno a due prese separate sulla parte anteriore. Il dispositivo di test è integrato in una custodia in plastica robusta e bloccabile che permette di proteggere l'elettronica. Il cavo di collegamento in dotazione può essere riposto in un vano portaoggetti separato.