GVM Global Vehicle Motors | #GVM210100XPWAABTA1G-P

GVM210100XPWAABTA1G-P

GVM Global Vehicle Motors | #GVM210100XPWAABTA1G-P

Motori a magneti permanenti (PMAC) e generatori per trazione, pompe elettroidrauliche (EHP) e comandi ausiliari


Specifiche tecniche

  • Dimensioni telaio: 210 mm (outer width)
  • Lunghezza: Rotor Length = 100 mm
  • Tipo di avvolgimento: code: XP
  • Metodo di refrigerazione: Liquid Cooling
  • Tipo di feedback: Resolver
  • Stile di montaggio: Traction Mount / Shaft - 24 teeth
  • Velocità di uscita massima: up to 9500 RPM (depending on size)
  • Dimensioni telaio: 142mm | 210mm mm, 210 mm, 310 mm
  • Coppia di picco: 67 (GVM142) | 703 (GVM210) Nm, up to 2300 Nm (GVM310-400), up to 710 Nm (GVM210-400)
  • Potenza di picco di uscita: 280 kW (GVM210), 57 (GVM142) | 325 (GVM210) kW, 850 kW (GVM310)
  • Lunghezza pila motore: 025 | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 mm, GVM210-50/100/150/200/300/400, GVM310-125/200/250/300/400
  • Tipo di montaggio: SAE A, SAE B, SAE C, SAE D, TA, TB, TC, eGearDrive | SAE A | SAE B
  • Tensione nominale batteria: 48 | 72 | 350 | 650 VDC
  • Metodo di refrigerazione: Aria | 50/50 Acqua, Glycol | Olio
  • Temperatura ambiente massima: 145C °C
  • Tipo di feedback: Absolute Encoder (SinCos), Resolver
  • Tipo di albero: Spline
  • Grado di protezione di ingresso: IP6K9K (only for mounted motor), J1455
Safety Warning

Informazioni articolo

I motori a magneti permanenti PMAC sono la soluzione ideale per soddisfare le prestazioni richieste nelle applicazioni con veicoli. La densità di coppia e le prestazioni di velocità dei motori a magneti permanenti (PMAC) di Parker unite agli inverter, forniscono la velocità e la coppia richieste per ottenere prestazioni eccezionali per un'ampia scelta di autoveicoli. I motori GVM sono la scelta ideale in applicazioni per trazione, pompe elettroidrauliche (EHP) e comandi ausiliari. I GVM sono stati concepiti per l'impiego in una vasta scelta di applicazioni: macchine per edilizia, camion per raccolta rifiuti, bus urbani, spazzatrici stradali, motociclette e scooter, veicoli commerciali leggeri e imbarcazioni.

Caratteristiche:
• Elevata efficienza
• Compattezza (densità di potenza elevata)
• Possibilità di impiego come motore o generatore
• Tensione di batteria compresa tra 24 VDC e 800 VDC
• Magneti a terre rare per funzionamento ad alte temperature
• Sistema di raffreddamento in attesa di brevetto
• Personalizzazione meccanica

Applicazioni tipiche:
• Motori/generatori elettrici per applicazioni ibride
• Motori elettrici per motociclette, scooters...
• Applicazioni per trazione
• Pompe elettroidrauliche per cilindri di grossa potenza
• Comando sterzo elettrico
• Applicazioni ausiliarie come ventilatori/compressori per il condizionamento dell'aria


Caratteristiche tecniche - Panoramica:
  Tipo di motore : Motore sincrono a magneti permanenti
  Materiali magneti : Magneti a terre rare
  Numero di poli : 12, 16
  Tensione batteria : 24 fino 800 VDC
  Gamma di potenza : fino 351 kW (continuativa)
  Gamma di coppia : fino a 2300 Nm (picco)
  Gamma di velocità : fino 9800 min-1
  Temperatura ambiente (resolver)
     - raffreddamento a liquido : -40…+120 °C
     - convezione naturale : -40…+65 °C
  Temperatura di stoccaggio : -40…+120 °C
  Sensore : Resolver oppure encoder SinCos
  Isolamento avvolgimento statore : Classe H con isolamento
  Protezione : IP67 di serie / IP6K9K su richiesta
  Vibrazione casuale : 0,1 g2/Hz nel range di frequenza 5...2000 Hz (12 g rms – 3x8h)
  Urti : 25 g, 11 ms, 3x6 (con due direzioni per asse)
  Protezione termica : 1 sonda PTC e 1 sensore KTY84-130
  Uscita albero : Albero scanalato (maschio o femmina), altre possibilità su richiesta
  Connessioni : Scatola morsettiera (cavi volanti per kit); connettore per retroazione
  Marcatura : CE

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

Documentazione e materiali di riferimento
PVD3688 GVM Manuale di installazione (Italiano)
Conformità, certificazioni e sicurezza
Dichiarazione di conformita EU GVM
×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
A87859