Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
I GXA sono compatti e ottimizzati per fornire le prestazioni migliori negli ambienti esplosivi. Con i motori ATEX di Parker, sono una valida soluzione per applicazioni che richiedono coppia elevata e ottima qualità del moto.
I riduttori della serie GXA devono essere impiegati in abbinamento alla potente gamma di servomotori ATEX di Parker, per l'impiego in atmosfere esplosive. Il design di precisione di questi riduttori garantisce il funzionamento regolare e silenzioso anche per le applicazioni più esigenti in termini di prestazioni. La solidità dei cuscinetti a rulli è sinonimo di rigidezza ed elevata coppia di uscita. Inoltre, l'adattatore motore e la struttura del sistema a boccola consentono di avere una struttura compatta con montaggio semplice e veloce dei motori ATEX di Parker.
Riduttori ATEX serie GXA - Caratteristiche:
• Conformemente: direttiva 2014/34/EU
• Classificazione: II 2 GD c T6
• Taglia: 60 - 220mm
• Rapporto: 3:1 - 100:1
• Gioco: fino a ≤ 3 arc-min
• Efficienza: fino a ≥ 97%
• Velocità di ingresso massima: fino a 10000 min-1
• Certificazione ATEX / In abbinamento alla gamma performante di servomotori ATEX di Parker per atmosfere esplosive
• Montaggio semplice
• Bassa rumorosità
• Compattezza
• Design elicoidale
Nessun file CAD disponibile
Parker Hannifin Italy Srl
Sales Company Italy
Via Caboto 1, Corsico
Corsico (Milano)
Italia
20094
Telefono
0039 02 451921
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.