L'utensile per sbavatura manuale di Parker, In-Ex®, è progettato per sbavare il D.I e il D.E. Da 1/8"a 1 5/8"di acciaio ricotto, acciaio inossidabile, rame e alluminio. La sbavatura con una rapida torsione del polso rende questo utensile utile per la maggior parte dei luoghi di lavoro.
Mercati:
• Costruzioni
• Elevatore aereo
• Agricoltura
• Movimentazione di materiali
• Macchine utensili
• Trasporti
• Energie alternative
• Off-Shore/Oil & Gas
Caratteristiche/vantaggi:
• Le lame per sbavatura di D.I. e D.E. in acciaio indurito consentono di ottenere un tubo sbavato correttamente.
Applicazioni:
• Sbavatura di tubi metallici per applicazioni industriali e mobile
Caratteristiche tecniche:
• Disponibili set di lame di ricambio.