I tubi flessibili a media pressione No-Skive 301SN e 301TC di Parker con struttura dotata di rivestimento sottile No-Skive, conformi alle norme EN 853 2SN e ISO 1436 tipo 2, sono ideali per le applicazioni idrauliche generiche a media pressione. Questi tubi garantiscono la compatibilità con una vasta gamma di fluidi e sono sviluppati per l'utilizzo in tutte le applicazioni idrauliche generiche a media pressione.
Mercati:
• Attrezzature per la costruzione
• Stampaggio a iniezione
• Settore forestale e agricoltura
• Movimentazione materiali
• Pasta di cellulosa e carta
Caratteristiche/vantaggi:
• Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce all'utente finale una combinazione approvata e sicura nonché la massima qualità,
unitamente a una durata estremamente lunga del prodotto finito.
• Le mescole di alta qualità garantiscono una struttura del tubo con rivestimento sottile.
• Il tubo interno in nitrile garantisce la compatibilità con una vasta gamma di fluidi.
• Il robusto rivestimento TC del tubo 301TC, certificato MSHA, garantisce una resistenza all'abrasione 80 volte superiore rispetto ai tubi con rivestimento standard
in gomma.
• Tecnologia dei raccordi No-Skive per l'intera gamma di tubi flessibili a media pressione, in grado di offrire un assemblaggio
più semplice, rapido e sicuro.
• La gamma di tubi flessibili Parker a media pressione è integrata da un assortimento completo di raccordi No-Skive compatibili in acciaio
e acciaio inox.
Applicazioni:
• Applicazioni idrauliche generiche a media pressione
I tubi flessibili a media pressione 301SN e 301TC di Parker sono compatibili con i raccordi a media pressione Parker Parkrimp serie 48.