I raccordi e gli adattatori con tenuta frontale con O-Ring (ORFS) Seal-Lok di Parker soddisfano o superano i requisiti di SAE J1453 e ISO 8434-3 e sono accettati a livello internazionale. I raccordi con tenuta frontale con O-Ring offrono un gioco pari a zero, nonché una resistenza ai serraggi eccessivi e alle vibrazioni, il che li rende collegamenti per fluidi idraulici ideali in svariati mercati.
Mercati:
• Costruzioni
• Impianti militari di terra
• Elevatori aerei
• Agricoltura
• Movimentazione di materiali
• Settore navale militare
• Macchine utensili
• Trasporti
• Energie alternative
• Off-Shore/Oil & Gas
Caratteristiche/vantaggi:
• Altamente resistenti ai serraggi eccessivi, sono in grado di sopportare una coppia del 200% al di sopra del valore nominale senza provocare alcun danno al raccordo, garantendo così una riutilizzabilità illimitata.
• La superficie di tenuta piana consente un’installazione con gioco pari a zero.
• Adatti a una vasta gamma di spessori delle pareti e compatibili con le dimensioni metriche e in pollici dei tubi e dei flessibili.
• Il design Trap-Seal brevettato fornisce una ritenzione della guarnizione ottimale nella sede ORFS CORG ed evita lo schiacciamento della guarnizione durante l'assemblaggio.
• I raccordi in acciaio superano notevolmente i requisiti di corrosione SA di 72 ore senza ruggine rossa, con una durata fino a 1.000 rilevata da uno stabilimento di prova indipendente.
• Il robusto prigioniero di Parker presente sulle porte regolabili è fabbricato con un dado più lungo volto a eliminare qualsiasi danno alle rondelle e potenziali perdite, nonché a rendere l’assemblaggio praticamente esente da errori.
• Disponibile in acciaio e in acciaio inossidabile nelle dimensioni da 1/4" a 2" con pressioni di esercizio fino a 9200 psi.
Applicazioni:
• Connessioni di manipolazione di gas e fluidi idraulici