O-ring, guarnizioni e anelli di tenuta per raccordi industriali | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
O-ring, guarnizioni e anelli di tenuta per raccordi industriali O-ring, guarnizioni e anelli di tenuta per raccordi industriali

O-ring, guarnizioni e anelli di tenuta per raccordi industriali

Gli O-Ring e le guarnizioni Parker sono adatti alla maggior parte dei sistemi idraulici e pneumatici industriali.

Specifiche tecniche

  • Tipo di prodotto: O-ring, anelli di tenuta e guarnizioni, Retaining Ring, Seal
  • Stile prodotto: O-ring, anelli di tenuta e guarnizioni di ricambio necessari per i nostri raccordi e adattatori industriali
  • Numero di dash: Da 4 -a 48
  • Diametro esterno tubo: Da 1/4 a 2 inch, Da 6 -a 50 mm
  • Dimensioni filettatura raccordo: 3/4-14, 1/4-19, 3/8-19, 1/2-14, 1-11, 1 1/4-11, 1 1/2-11, 2-11, 1/8-28 inch, 1/4"-19 inch, 3/8"-19 inch, 1/2"-14 inch, 1"-11 inch, 1-1/4"-11 inch, 1-1/2"-11 inch, 2"-11 inch, 1/8"-28 inch, Da M8X1 a M60X2 mm
  • Durometro: 90 Shore A, n/a
  • Opzioni di materiali polimerici: O-ring e guarnizioni in Nitrile-Butadiene (NBR) e Fluorocarbonio (FKM, FPM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • Colore: Gli O-Ring NBR sono neri, gli O-ring in fluorocarbonio sono marroni, Brown (Fluorocarbon O-rings)
  • Temperatura d'esercizio minima: Da -15 a -30 °F
  • Temperatura d'esercizio massima: Da 250 a 400 °F
  • Diametro interno: Da 0,3 a 3,36 inch, Da 6,1 -a 56,6 mm
  • Larghezza: Da 0,04 a 0,14 inch, Da 1 -a 3,53 mm
  • Diametro esterno: Da 13,5 -a 75,0 mm
  • Raccordo compatibile: O-ring, anelli di tenuta e guarnizioni di ricambio per tutti i nostri raccordi e adattatori industriali.
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Parker offre una linea completa di O-ring, guarnizioni e anelli di tenuta di alta qualità per raccordi industriali e adattatori.

Mercati:
• Costruzioni
• Impianti militari di terra
• Elevatore aereo
• Agricoltura
• Movimentazione di materiali
• Settore navale militare
• Macchine utensili
• Trasporti
• Energie alternative
• Off-Shore/Oil & Gas

Caratteristiche/vantaggi:
• O-ring e guarnizioni standard forniti con raccordi e adattatori per tubi sono in nitrile vulcanizzato con durezza 90 e con alta resistenza all'estrusione: questo li rende idonei alle applicazioni statiche ad alta pressione.
• O-ring e guarnizioni di fluorocarbonio sono disponibili per specifiche di temperatura più elevate.
• Per applicazioni che utilizzano fluidi diversi o temperature superiori, sono disponibili su richiesta materiali aggiuntivi per O-ring e guarnizioni.
• Ampia gamma di opzioni: estremità tubo O-ring Face Seal (ORFS), estremità di attacco SAE, ISO 6149, metriche, BSPP e JIS B2351 e O-ring flangia a 4 bulloni SAE, oltre che anelli di tenuta metrici e guarnizioni composite BSPP.

Applicazioni:
• O-ring, guarnizioni e anelli di tenuta di ricambio per raccordi e adattatori in impianti di trattamento fluidi idraulici e gas

Documenti correlati

×

E08824
687620