Strumentazione per svasatura e flangiatura Parflange® | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Strumentazione per svasatura e flangiatura Parflange® Strumentazione per svasatura e flangiatura Parflange®

Strumentazione per svasatura e flangiatura Parflange®

La strument. per svasat. e flangiatura Parflange® Parker, con Parflange®, fornisce collegam. tubi rapidi senza perdite per racc. con ten. front. O-Ring Seal-Lok (ORFS) e racc. JIC svas. a 37° Triple-Lok in diverse dimens. metr. e in pollici del tubo.

Specifiche tecniche

  • Dimensioni: 1/4 to 1-1/2 inch, 6 - 50 mm
  • Tipo di prodotto: Flaring Tooling, Flanging Tooling
  • Materiale tubo: Steel and Stainless Steel
  • Tipo di funzionamento: Flangiatura e svasatura
  • Opzioni: Tre modelli principali: Parflange 1025, Parflange Pro 50, e Parflange ECO 25
  • Tipo di componente: Sono disponibili set di perni e matrici, nonché perni e matrici singoli
  • Diametro esterno tubo: Da 1/4 a 1 1/2 inch, Da 6 a 38 mm
  • Spessore parete tubo: Da 0,028 a 0,188 inch, Da 1 a 5 mm
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

La strumentazione per svasatura e flangiatura Parflange® di Parker, utilizzata con le macchine Parflange®, fornisce collegamenti di tubi rapidi e senza perdite con flangiatura (90°) e svasatura (37°) per i raccordi con tenuta frontale con O-Ring Seal-Lok (ORFS) e i raccordi JIC svasati a 37° Triple-Lok. Per tutte e tre le macchine Parflange sono disponibili punzoni e matrici per la svasatura e flangiatura di una vasta gamma di dimensioni metriche e in pollici dei tubi per diversi livelli di spessore delle pareti.

Mercati:
• Costruzioni
• Impianti militari di terra
• Elevatori aerei
• Agricoltura
• Movimentazione di materiali
• Settore navale militare
• Macchine utensili
• Trasporti
• Energie alternative
• Off-Shore/Oil & Gas

Caratteristiche/vantaggi:
• Il design della matrice Parflange 1025 e Pro 50 controlla l’inserimento del tubo e assicura una svasatura e una flangiatura corrette senza la necessità di regolazione della macchina da parte dell’operatore.
• I punzoni e le matrici Parflange 1025 e Pro 50 possono essere utilizzati su tutte e tre le macchine entro le relative capacità.
• Le matrici Parflange ECO 25 hanno la superficie di flangiatura (90°) su un lato e la superficie di svasatura (37°) sull’altro, consentendo alla matrice di flangiare e svasare contemporaneamente tubi della stessa dimensione.
• L’arresto delle pareti del tubo Parflange ECO 25 regolabile consente a una sola matrice di supportare qualsiasi livello di spessore delle pareti dei tubi di quella dimensione realizzati sia in acciaio sia in acciaio inossidabile.
• Tubo in acciaio e in acciaio inossidabile per svasatura e flangiatura con diametro esterno da ¼" fino a 1 ½"; sono disponibili anche le dimensioni metriche.

Applicazioni:
• Tubo in acciaio e in acciaio inossidabile per flangiatura e svasatura per i collegamenti con tenuta frontale con O-Ring (ORFS) e svasatura a 37° nelle applicazioni industriali e mobili

Documenti correlati

×

E08824
687620