Valvole di massima pilotate - Serie VBY / VBY*K | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Tipo di attuazione

Intervallo di controllo pressione

Tipo di controllo regolazione della pressione

Attacco

Materiale di tenuta

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Valvole di massima pilotate - Serie VBY / VBY*K Valvole di massima pilotate - Serie VBY / VBY*K Valvole di massima pilotate - Serie VBY / VBY*K Valvole di massima pilotate - Serie VBY / VBY*K

Valvole di massima pilotate - Serie VBY / VBY*K

Estremamente stabili e precise, le valvole di massima pilotate della serie VBY e la versione proporzionale VBY*K con dimensioni NG06 e NG10 sono particolarmente adatte per l'uso con macchine utensili e altre applicazioni.

Specifiche tecniche

  • Tipo di montaggio: Montaggio su sottobase
  • Tipo di funzionamento: Pilota
  • Peso: 2.4, 4.5 kg
  • Serie prodotto: Valvola di pressione
  • Tipo di attuazione: Manual, Solenoid
  • Portata massima: N/A
  • Pressione d'esercizio massima: Depending on size, 315 - 350 bar
  • Temperatura d'esercizio massima: 60 °C
  • Temperatura d'esercizio minima: -20 °C
  • Materiale di tenuta: NBR, FPM
  • Materiale corpo: Cast iron
  • Per tipo di fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • Intervallo di controllo pressione: N/A
  • Impostazione di pressione massima: 64, 100, 160, 210, 315 bar
  • Portata: Depending on size, 40 - 160 L/min
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le valvole di ritegno della pressione ad azionamento con pilota Parker della serie VBY e le valvole di ritegno della pressione proporzionali della serie VBY*K con dimensioni NG06 e NG10 garantiscono perdite minime e, di conseguenza, un'efficienza energetica ottimale. Le valvole a spola sono estremamente stabili e precise.

Mercati:
• Industriale
• Macchine utensili

Caratteristiche/vantaggi:
• Stabili e precise - per elevata accuratezza di processo
• Perdite ridotte - elevata efficienza energetica
• VBY con 4 stadi di pressione, VBY*K con 5 stadi di pressione - consentono regolazioni ad alta precisione
• Tempi di consegna brevi per la maggior parte delle versioni, non è necessario lo stoccaggio
• Montaggio su sottobase secondo ISO 5781
• Valvola a spola con stadio principale
• Valvola con stadio pilota con sede
• Scarico esterno
• VBY con 2 modalità di regolazione:
    - vite a brugola
    - blocco cilindrico
• VBY*K con regolazione proporzionale

Applicazioni:
• Ideali per applicazioni idrauliche generiche
• Macchine utensili, ad es. per serraggio e altre funzioni

Funzionalità tecniche:

Serie VBY
Le valvole della serie VBY sono formate da un pilota con regolazione manuale e da uno stadio principale a spola. Devono essere scaricate all'esterno. Le valvole della serie VBY possono essere utilizzate anche come valvole di sequenza di pressione a causa dell'elevata capacità di alta pressione nella porta di uscita e in quella di scarico esterno.

Serie VBY*K
VBY*K è una valvola proporzionale di massima con scarico esterno. A causa della capacità di alta pressione della porta di uscita, queste valvole possono essere utilizzate anche come valvole di sequenza. In questo caso, deve essere utilizzata la porta di scarico esterno Y. Le prestazioni ottimali possono essere ottenute in combinazione con il modulo di amplificazione digitale PCD00A-400.

Note: Pilot operated pressure relief valves series VBY and proportional pressure relief valves series VBY*K in size NG10 are not longer available from Parker, please refer to the recommended products for a replacement.

Documenti correlati

×
Prodotti Tipo di attuazione Intervallo di controllo pressione Tipo di controllo regolazione della pressione Attacco Materiale di tenuta
VBY064A06N Manual 64 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 NBR
VBY064A06V Manual 64 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 FPM
VBY064A10N Manual 64 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 NBR
VBY064A10V Manual 64 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 FPM
VBY064H06N Manual 64 bar Cylinder lock NG06 / CETOP 03 NBR
VBY160A06N Manual 160 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 NBR
VBY160A06V Manual 160 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 FPM
VBY160A10N Manual 160 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 NBR
VBY160A10V Manual 160 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 FPM
VBY210A06N Manual 210 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 NBR
VBY210A10N Manual 210 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 NBR
VBY315A06N Manual 315 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 NBR
VBY315A10N Manual 315 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 NBR
VBY315A10V Manual 315 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 FPM
VBY064H10N Manual 64 bar Cylinder lock NG10 / CETOP 05 NBR
VBY160H10N Manual 160 bar Cylinder lock NG10 / CETOP 05 NBR
VBY210H06N Manual 210 bar Cylinder lock NG06 / CETOP 03 NBR
VBY315H06N Manual 315 bar Cylinder lock NG06 / CETOP 03 NBR
VBY315H10N Manual 315 bar Cylinder lock NG10 / CETOP 05 NBR
VBY064K06N Solenoid 64 bar Proportional NG06 / CETOP 03 NBR
VBY100K06N Solenoid 100 bar Proportional NG06 / CETOP 03 NBR
VBY160K06N Solenoid 160 bar Proportional NG06 / CETOP 03 NBR
VBY210K06V Solenoid 210 bar Proportional NG06 / CETOP 03 FPM
VBY315K06N Solenoid 315 bar Proportional NG06 / CETOP 03 NBR
VBY064K06V Solenoid 64 bar Proportional NG06 / CETOP 03 FPM
VBY064K10N Solenoid 64 bar Proportional NG10 / CETOP 05 NBR
VBY064K10V Solenoid 64 bar Proportional NG10 / CETOP 05 FPM
VBY100K06V Solenoid 100 bar Proportional NG06 / CETOP 03 FPM
VBY100K10N Solenoid 100 bar Proportional NG10 / CETOP 05 NBR
VBY160K06V Solenoid 160 bar Proportional NG06 / CETOP 03 FPM
VBY160K10N Solenoid 160 bar Proportional NG10 / CETOP 05 NBR
VBY160K10V Solenoid 160 bar Proportional NG10 / CETOP 05 FPM
VBY210K06N Solenoid 210 bar Proportional NG06 / CETOP 03 NBR
VBY210K10N Solenoid 210 bar Proportional NG10 / CETOP 05 NBR
VBY315K06V Solenoid 315 bar Proportional NG06 / CETOP 03 FPM
VBY315K10N Solenoid 315 bar Proportional NG10 / CETOP 05 NBR
VBY315K10V Solenoid 315 bar Proportional NG10 / CETOP 05 FPM
VBY210K10V Solenoid 210 bar Proportional NG10 / CETOP 05 FPM

E08824
687478