Regolatori di portata pneumatici in acciaio inox | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Forma

Stile filettatura connessione 1

Dimensioni filettatura connessione 1 (unità metriche)

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Regolatori di portata pneumatici in acciaio inox

Regolatori di portata pneumatici in acciaio inox

I regolatori di portata in acciaio inossidabile possono essere usati per regolare la velocità di una barra cilindrica così come di un flusso di gas in ambienti con vincoli meccanici o chimici elevati.

Specifiche tecniche

  • Temperatura d'esercizio massima: 120 °C, 248 °F
  • Applicazione: Compressed Air, Automotive Process, Semiconductor, Inert Gases, Pneumatics, Food & Beverage, Various, Manufacturing Equipment, Packaging, Vacuum
  • Temperatura d'esercizio minima: -15 °C, 32.5 °F
  • Pressione d'esercizio massima: 40 bar, 580 psi, 4 MPa
  • Forma: Straight, 90°
  • Tipo di connessione: Push-to-Connect/Thread
  • Tipo di impugnatura: nd, ACCIAIO INOX 316L
  • Materiale O-ring: -
  • Diametro: Nominal: 7.0, 9.0 or 12 mm
  • Quantità per confezione: 2, 1
  • Peso: 0,04, 0,072, 0,126, 0,011, 0,261, 0,027, 0,074, 0,125, 0,175, 0,164, 0,286, 0,262, 0,176, 0,165, 0,289, 0,265 kg
  • Mezzi: LF3000, LIQUIfit
  • Specifiche soddisfatte: REACH, ROHS
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

I regolatori di portata in acciaio inossidabile possono essere usati per regolare la velocità di una barra cilindrica così come di un flusso di gas in ambienti con vincoli meccanici o chimici elevati. Questi regolatori sono adatti agli ambienti alimentari in quanto impediscono la contaminazione dei fluidi trasportati. Il design è ottimizzato grazie all'uso di superfici esterne lisce che semplificano le procedure di pulizia.

Caratteristiche/vantaggi:

- Solidi

• Adatti per ambienti corrosivi
• Ottima resistenza meccanica e chimica
• 100% testato per le perdite in produzione
• Nessuna contaminazione dei fluidi trasportati

- Design ottimizzato

• Superfici esterne lisce per facilitare la pulizia
• Piena compatibilità con ambienti alimentari
• Regolazione semplice e precisa

Mercati:

• Automazione industriale
• Stabilimenti di assemblaggio veicoli
• Industria alimentare e delle bevande
• Semiconduttori
• Abbigliamento
• Macchinari per imballaggio
• Veicoli ferroviari

Applicazioni:

• Controllo del cilindro pneumatico
• Regolazione del flusso di aria compressa a bassa pressione
• Adatto per ambienti corrosivi

Tecnologie:

• Regolatore
• Regolatore in acciaio
• Regolatore bidirezionale
• Regolatore unidirezionale
• Uscita raccordo girevole
• Controlli pneumatici

Caratteristiche tecniche:

• Fluidi: Aria compressa
7822: tutti i fluidi compatibili in base alle guarnizioni utilizzate(FKM o PTFE)
• Materiali: acciaio inossidabile 316L, FKM
• Pressione:
7810-7812: Vuoto a 10 bar
7820: Vuoto a 16 bar
7822: Vuoto a 40 bar
• Temperatura:
7810-7812: Da 0 °C a +70 °C
7820-7822: Da -15 °C a +120 °C

Normative:

• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: Componenti esterni: 21CFR (FDA)
• RG: Componenti esterni: 1935/2004/CE

Tipi di prodotto:

• Regolatore portata scarico, filettatura maschio/femmina BSPP e metrica
• Regolatore di portata bidirezionale, filettatura maschio/femmina BSPP e metrica
• Regolatore di portata unidirezionale in linea, filettatura femmina BSPP
• Regolatore di portata bidirezionale in linea, filettatura femmina BSPP

Documenti correlati

×
Prodotti Forma Stile filettatura connessione 1 Dimensioni filettatura connessione 1 (unità metriche)
7810 10 10 Flow regulator stainless steel banjo female exhaust BSPP G1/8
7810 13 13 Flow regulator stainless steel banjo female exhaust BSPP G1/4
7810 17 17 Flow regulator stainless steel banjo female exhaust BSPP G3/8
7810 19 19 Flow regulator stainless steel banjo female exhaust Metric M5x0,8
7810 20 20 Flow regulator stainless steel banjo female exhaust UNF 10-32
7810 21 21 Flow regulator stainless steel banjo female exhaust BSPP G1/2
7812 20 20 Flow regulator stainless steel banjo female bidirectional UNF 10-32
7812 21 21 Flow regulator stainless steel banjo female bidirectional BSPP G1/2
7812 10 10 Flow regulator stainless steel banjo female bidirectional BSPP G1/8
7812 13 13 Flow regulator stainless steel banjo female bidirectional BSPP G1/4
7812 17 17 Flow regulator stainless steel banjo female bidirectional BSPP G3/8
7812 19 19 Flow regulator stainless steel banjo female bidirectional Metric M5x0,8
7820 00 10 Flow regulator stainless steel in-line female unidirectional BSPP G1/8
7820 00 13 Flow regulator stainless steel in-line female unidirectional BSPP G1/4
7820 00 17 Flow regulator stainless steel in-line female unidirectional BSPP G3/8
7820 00 21 Flow regulator stainless steel in-line female unidirectional BSPP G1/2
7822 00 10 Flow regulator stainless steel in-line female bidirectional BSPP G1/8
7822 00 13 Flow regulator stainless steel in-line female bidirectional BSPP G1/4
7822 00 17 Flow regulator stainless steel in-line female bidirectional BSPP G3/8
7822 00 21 Flow regulator stainless steel in-line female bidirectional BSPP G1/2

E08824
A43098