Valvole pneumatiche ad azionamento manuale | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Forma

Materiale corpo

Anello pinza

Impugnatura

Diametro nominale (DN)

Stile filettatura connessione 1

Dimensioni filettatura connessione 1 (unità metriche)

D.E. tubo connessione 2 (mm)

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Valvole pneumatiche ad azionamento manuale

Valvole pneumatiche ad azionamento manuale

Le valvole ad azionamento manuale offrono sistema affidabile e duraturo di apertura e chiusura circuito quando il sistema stesso deve essere commutato con frequenza. Grazie ad esse, il tempo di lavoro su circuiti pneumatici è ridotto.

Specifiche tecniche

  • Applicazione: Compressed Air, Manufacturing Equipment, Semiconductor, Inert Gases, Pneumatics, Packaging, Various, Automotive Process, Vacuum
  • Temperatura d'esercizio minima: -10 °C, 14 °F
  • Temperatura d'esercizio massima: 176 °F, 80 °C
  • Pressione d'esercizio massima: 232 psi, 16 bar, 1.6 MPa
  • Diametro esterno tubo: 4 to 10 mm
  • Tipo di connessione: Push-to-Connect/Thread
  • Forma: Straight, 90°
  • Materiale O-ring: NBR
  • Pressione nominale di vuoto: nd, 755 mm-Hg
  • Quantità per confezione: 1, 2
  • Peso: 0,012, 0,05, 0,095, 0,154, 0,209, 0,323, 0,023, 0,048, 0,022, 0,032, 0,026, 0,049, 0,051, 0,024, 0,052 kg
  • Mezzi: Aria compressa
  • Specifiche soddisfatte: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le valvole ad azionamento manuale offrono un sistema affidabile e duraturo di apertura e chiusura del circuito quando il sistema stesso deve essere commutato con frequenza.
Grazie a queste valvole, il tempo necessario per lavorare sui circuiti pneumatici viene ridotto sensibilmente.

Caratteristiche/vantaggi:

- Valvole a commutazione manuale

• Alimentazione per il controllo a valle fornita mediante il semplice spostamento di una leva
• 2 modelli disponibili per garantire la migliore soluzione al sistema:
3/2: apertura, chiusura, sfiato
2/2: apertura, chiusura
• Compatte ed ergonomiche (possibilità di posizionamento a 360°)
• Connessioni a innesto

- Valvole a manicotto scorrevole

• L'impiego unidirezionale garantisce lo sfiato del circuito a valle
• Funzionamento a livello del tubo
• Leggere grazie all'impiego di alluminio
• Ideali per installazioni complesse in spazi ristretti
• Facile identificazione dello sfiato mediante colore (rosso)

Tipi di prodotto:

• Valvola a commutazione manuale 3/2, alimentazione, filettatura BSPP maschio e metrica
• Valvola a commutazione manuale 3/2, controllo, filettatura BSPP maschio
• Valvola a commutazione manuale 2/2, filettatura BSPP maschio
• Valvola a manicotto 3/2, filettatura BSPP femmina e metrica

Mercati:

• Automazione industriale
• Abbigliamento
• Semiconduttori
• Imballaggio

Impiego:

• Sfiato reiterato dei circuiti pneumatici

Caratteristiche tecniche:

• Fluidi: Aria compressa
• Materiali: ottone nichelato, tecnopolimero, NBR, prive di silicone
• Pressione: Da 0 a 10 bar
Modello 0669: Da 0 a 16 bar
• Temperatura: Da -10 °C a +80 °C
Modello 0669: da -5°C a +70 °C

Normative:

• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/CE (PED)

Tecnologie:

• Valvola a manicotto
• Impianti pneumatici
• Valvola di regolazione della pressione
• Raccordo a funzione

Documenti correlati

×
Prodotti Forma Materiale corpo Anello pinza Impugnatura Diametro nominale (DN) Stile filettatura connessione 1 Dimensioni filettatura connessione 1 (unità metriche) D.E. tubo connessione 2 (mm)
0669 02 19 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 2,5 Metric M5x0,8
0669 04 10 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 4 BSPP G1/8
0669 07 13 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 7 BSPP G1/4
0669 10 17 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 10 BSPP G3/8
0669 14 21 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 14 BSPP G1/2
0669 19 27 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 19 BSPP G3/4
7800 08 10 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 8
7800 08 13 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 8
7800 10 13 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 10
7800 04 10 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 4
7800 04 19 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS Metric M5x0,8 4
7800 06 10 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 6
7800 06 13 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 6
7800 06 19 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS Metric M5x0,8 6
7801 04 10 3/2 manual switch-operated valve exhaust TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 4
7801 06 10 3/2 manual switch-operated valve exhaust TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 6
7801 06 13 3/2 manual switch-operated valve exhaust TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 6
7801 08 10 3/2 manual switch-operated valve exhaust TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 8
7801 10 13 3/2 manual switch-operated valve exhaust TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 10
7802 04 10 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 4
7802 06 10 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 6
7802 06 13 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 6
7802 08 10 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 8
7802 08 13 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 8
7802 10 13 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 10

E08824
A43098