PP2533V3664 - Anello smorzatore Prädifa serie PP | Italia

Anello smorzatore Prädifa serie PP | #PP2533V3664

Click to View CAD Model

Anello smorzatore Prädifa serie PP | #PP2533V3664

Anello smorzatore per cilindri pneumatici con canali di sfiato incorporati. Struttura resistente.


Specifiche tecniche

  • Diametro interno (mm): 25
  • Temperatura operativa minima (C): -20
  • Diametro esterno (mm): 33
  • Larghezza sede: 7
  • Temperatura operativa massima (C): 200
  • Altezza elemento (mm): 7.8
  • Materiale di tenuta: V3664
  • Mezzi: Pneumatico
  • Opzioni di materiali polimerici: FKM (Fluorcarbon)
  • Pressione d'esercizio massima: 16 bar
  • Temperatura d'esercizio minima: da -50 a -20 °C
  • Temperatura d'esercizio massima: da 80 a 200 °C
  • Velocità massima di superficie: 1 m/sec
  • Unità di misura: Length: mm
  • Meccanismo di ammortizzazione:
  • Tipo di applicazione termica: Alta temperatura (< 205 °C) °C
  • Pressione nominale: Pressione pneumatica (< 16 bar) bar
Safety Warning

Informazioni articolo

L'anello smorzatore pneumatico profilo PP è progettato specificatamente per pistoni smorzatori in cilindri pneumatici.

• Non sono necessarie valvole di ritegno meccaniche, poiché la loro funzione è svolta dagli anelli smorzatori.
• Alto coefficiente di smorzamento grazie al centraggio automatico, anche in caso di disallineamento dello stelo di smorzamento e della testata del cilindro.
• Sfruttamento ottimale della corsa di smorzamento.
• Profilo della guarnizione robusto per le condizioni operative più difficili.
• Risposta immediata alla direzione invertita grazie a canali di sfiato incorporati.
• Estrema resistenza all'usura.
• Installazione semplificata.
• Eccellente resistenza ai fluidi nel caso di scelta di mescola idonea.
• Installazione in alloggiamenti chiusi.

Gamma di utilizzo:
Per cilindri pneumatici con ammortizzazione di fine corsa.

L'anello smorzatore Praedifa serie PP è disponibile nelle mescole seguenti:
N3512
N3569
N3589
N8602
N8613
P5008
P5009
P5010
V3664
V3681
V3839

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory


Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687424