Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Servoazionamenti autonomi PSD1SW1300: potenza nominale 2,3 kVA e comunicazione in tempo reale EtherCAT, regolazione automatica, I/O integrati, funzioni sicurezza STO e supporto dispositivi di feedback tra cui sistema azionamento monocavo Hiperface DSL
PSD1 è la famiglia di servoazionamenti globali Parker, disponibile con diverse correnti nominali da 2 a 30 A e due fattori di forma. Oggi l’offerta include:
- PSD1-S: un azionamento autonomo che può essere collegato direttamente all’alimentazione della rete elettrica. Grazie al suo alloggiamento compatto, è particolarmente adatto per le macchine piccole.
- PSD1-M: un servosistema multiasse dove ogni asse può alimentare fino a tre servomotori. la configurazione di base consiste in un bus CC comune di alimentazione e diversi moduli di azionamento PSD1-M, connessi attraverso barre integrate a corrente continua. I moduli sono disponibili in versioni con una, due o tre assi: questa caratteristica rende il sistema altamente flessibile. Il servosistema PSD1-M è particolarmente adatto per tutti i sistemi di automazione centralizzati, come ad esempio quelli che si trovano in molte confezionatrici (dov’è spesso richiesto un grande numero di azionamenti), e offre dei vantaggi significativi.
Mercati
• Automazione industriale
• Macchinari per imballaggio
• Altri settori industriali
Caratteristiche/vantaggi:
• Hiperface DSL Feedback®; cavi ridotti; collegamento con un solo cavo tra l’azionamento e il motore
• EtherCAT: comunicazione in tempo reale impostata come standard
• Cablaggio veloce e semplice
• Scheda SD rimovibile: facile scambio tra gli azionamenti in meno di 1 minuto / - aggiornamento del software
- memoria parametri e applicazione
• Le stesse funzionalità software per gli azionamenti autonomi e i servosistemi multiasse
Applicazioni
• Confezionatrici
• Macchine per la formatura dei materiali
• Macchine di movimentazione
Specifiche tecniche di PSD1SW1300:
• Potenza di uscita nominale: 2.300 VA
• Corrente continua di uscita: 5 A
• Corrente di cresta di uscita (≤ 2 secondi): 15 A
• Alimentazione di ingresso dell’azionamento: 1/3 x 230 VCA
• 4 ingressi digitali veloci + 2 uscite digitali (per asse)
• Sintonizzazione automatica
• Tecnologia osservatore
• Regolazioni antirisonanza, soppressione delle vibrazioni, filtro elimina banda
• Anelli di controllo veloce (tempi di campionamento):
- controllo di corrente: 62,5 microsecondi / - controllo di velocità: 125 microsecondi / - controllo di posizione: 125 microsecondi
• Carta opzionale di I/O PSD1:
• Tecnologia di sicurezza (STO)
- 2 circuiti di sicurezza Safety Torque Off (STO) per un modulo con 3 assi (uno per l’asse 1 e uno per le assi 2 e 3)
- 2 circuiti di sicurezza indipendenti STO per un modulo con 2 assi
- 1 circuito di sicurezza STO per un modulo con 1 asse
• Sicurezza funzionale facoltativa su EtherCAT* (FSoE)
*queste opzioni sono in fase di sviluppo
Plug-in configurazione PSD:
Con l’aiuto di Parker Automation Manager (PAM) è possibile gestire tutte le attività correnti. Basato sul framework PAM, è disponibile uno strumento integrato completo. l’installazione e la messa in servizio dell’azionamento possono essere realizzate facilmente utilizzando lo strumento di configurazione guidata. I motori Parker verranno riconosciuti da una targhetta nominale elettronica. Nel database sono disponibili dati tecnici per gli attuatori lineari Parker come ETH, HPLA ecc.
Configurazione / parametrizzazione
• Query con configurazione guidata di tutti gli ingressi necessari
• Selezione con supporto grafico
• Riferimento al sistema/all’applicazione meccanico/a
Diagnostica / manutenzione / assistenza
• Supporto completo per le funzioni di diagnostica e di analisi
• Funzioni di collaudo
• Oscilloscopio a 4 canali
• Tracciamento del segnale direttamente sul PC
• Varie modalità (singola/normale/automatica/rollio)
• Funzione zoom
• Esportazione come immagine o tabella (per esempio in Excel)
• Possibilità di ottimizzazione potenziata per l’installazione della tecnologia di azionamento
• Profili di movimento predefiniti
• Comodo funzionamento
• Determinazione automatica del momento d’inerzia
Services |
---|
AAS Generator |
Software Downloads |
---|
PSD1 Servo Drive - Downloads Page |
Product Demos & Tutorials |
---|
PSD1 Servo Drive Functional Safety Animation |
VIDEO] How to setup the Parker Servo Drive PSD |
Communities, Blogs & Industry Links |
---|
BLOG] Improve Your Machine Performance by Controlling Vibration |
BLOG] Leaving Nothing to Chance With Advanced Machine Safety |
Documentazione e materiali di riferimento |
---|
197_010001 : PSD1 Servoazionamento - Catalogue (Italiano) |
Download software |
---|
EtherCAT XML for PSD1 |
PROFINET GSD for PSD1-S |
PSD1 ServoManager |
Prodotti | Opzione tecnologia | Opzione Interfaccia | Retroazioni | Opzioni Addizionali |
---|---|---|---|---|
PSD1SW1300B1100000 | Basic | EtherCAT | Hiperface DSL | Nessuna |
PSD1SW1300B2100000 | Basic | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Hiperface DSL | Nessuna |
PSD1SW1300B2200000 | Basic | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) | Nessuna |
PSD1SW1300C1100000 | Programmable | EtherCAT | Hiperface DSL | Nessuna |
PSD1SW1300C2200000 | Programmable | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) | Nessuna |
PSD1SW1300B1110000 | Basic | EtherCAT | Hiperface DSL | Functional Safety over Ethercat |
PSD1SW1300C2202000 | Programmable | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) | I/O Option |