Smorzatori di pulsazioni – Serie PDM e PDH | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Volume (litri)

Materiale camera d'aria

Divisione

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Smorzatori di pulsazioni – Serie PDM e PDH

Smorzatori di pulsazioni – Serie PDM e PDH

Gli smorz. di pulsaz. Parker sono disp. in acciaio inox (fino a 690 bar) per applic. in cui è richiesto un prod.

Specifiche tecniche

  • Serie prodotto: Pulsation Dampers
  • Tipo di prodotto: PDM & PDH
  • Materiale corpo: Stainless Steel AISI 316 (Shell). Other materials available upon request.
  • Divisione: Hydraulic Actuator Division Europe
  • Pressione d'esercizio massima: up to 690 bar
  • Marchio: Parker
  • Dimensioni attacco valvola: 1/4 Male BSP inch (60° cone)
  • Applicazione: Oil & Gas, Industrial
  • Dimensioni attacco: Female BSP, Female NPT
  • Tecnologia: Industrial
  • Elastomero: Nitrile (NBR), Viton
  • Specifiche soddisfatte: BS EN 13459, ASME VIII Div 1 (not U Stamped)
  • Temperatura d'esercizio minima: -15 °C
  • Temperatura d'esercizio massima: 100 °C
  • Peso: 2.7 to 33 kg
  • Altezza: 200 to 437 mm
  • Diametro: 60 to 170 mm
  • Industria: Petrochemicals, Oil & Gas, Testing Equipment, Chemical Injection, Process, Dosing Pump Systems
  • Accessori inclusi: Charging Kits
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Come leader nel mercato negli accumulatori idraulici, Parker ha sviluppato una gamma di prodotti altamente efficienti adatti anche per gli ambienti più esigenti.

Gli smorzatori di pulsazioni di Parker sono usati per ridurre al minimo le pulsazioni delle pompe o in altre applicazioni in cui vengono generate pulsazioni.

Abbiamo incluso una piccola selezione di codici: scaricare la brochure Smorzatore di pulsazioni per ulteriori informazioni o contattare l'ufficio vendite Parker locale.

Il software di dimensionamento dell'accumulatore di Parker è uno dei programmi software di simulazione più sofisticati disponibile permettendo l'nserimento delle caratteristiche di temperatura e di flusso, il tutto in un formato Windows intuitivo e facile da usare. Scaricare il nostro software di dimensionamento dalla scheda "Assistenza".

Mercati:
• Oil & Gas
• Industriale
• Lavorazioni chimiche e industriali

Caratteristiche/vantaggi:
• Risparmi sui costi - Gli smorzatori di pulsazioni sono in grado di ridurre i danni alle tubazioni e alla strumentazione poiché forniscono:
    - Rimozione dei picchi di pressione, Protezione delle tubazioni e della strumentazione, fornitura di una portata costante continua e riduzione della rumorosità e della cavitazione del sistema.
• Dispersione accurata dei prodotti pompati
• Maggiori affidabilità e accuratezza della strumentazione del sistema
• Certificazione internazionale
• Progetti completamente personalizzati sulla base delle esigenze dei clienti

Applicazioni:
• Sistema con pompa di dosaggio
• Pannelli/sistemi per iniezione chimica
• Apparecchiature di test

Documenti correlati

×
Prodotti Volume (litri) Materiale camera d'aria Divisione
PDH010-0-0001 0.1 PDH010-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH010-0-0005 0.1 PDH010-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH010-6-0001 0.1 PDH010-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH010-6-0005 0.1 PDH010-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH025-0-0001 0.25 PDH025-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH025-0-0005 0.25 PDH025-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH025-6-0001 0.25 PDH025-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH025-6-0005 0.25 PDH025-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH050-0-0001 0.5 PDH050-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH050-0-0005 0.5 PDH050-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH050-6-0001 0.5 PDH050-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH050-6-0005 0.5 PDH050-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-0-0001 1.1 PDH110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-0-0003 1.1 PDH110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-0-0005 1.1 PDH110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-6-0001 1.1 PDH110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-6-0003 1.1 PDH110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-6-0005 1.1 PDH110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-0-0001 2.0 PDH200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-0-0003 2.0 PDH200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-0-0005 2.0 PDH200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-6-0001 2.0 PDH200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-6-0003 2.0 PDH200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-6-0005 2.0 PDH200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-0-0001 5.0 PDH500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-0-0003 5.0 PDH500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-0-0005 5.0 PDH500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-6-0001 5.0 PDH500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-6-0003 5.0 PDH500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-6-0005 5.0 PDH500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM010-0-0001 0.1 PDM010-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM010-0-0005 0.1 PDM010-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM010-6-0001 0.1 PDM010-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM010-6-0005 0.1 PDM010-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM025-0-0001 0.25 PDM025-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM025-0-0005 0.25 PDM025-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM025-6-0001 0.25 PDM025-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM025-6-0005 0.25 PDM025-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM050-0-0001 0.5 PDM050-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM050-0-0005 0.5 PDM050-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM050-6-0001 0.5 PDM050-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM050-6-0005 0.5 PDM050-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-0-0001 1.1 PDM110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-0-0003 1.1 PDM110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-0-0005 1.1 PDM110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-6-0001 1.1 PDM110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-6-0003 1.1 PDM110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-6-0005 1.1 PDM110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-0-0001 2.0 PDM200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-0-0003 2.0 PDM200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-0-0005 2.0 PDM200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-6-0001 2.0 PDM200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-6-0003 2.0 PDM200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-6-0005 2.0 PDM200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-0-0001 5.0 PDM500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-0-0003 5.0 PDM500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-0-0005 5.0 PDM500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-6-0001 5.0 PDM500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-6-0003 5.0 PDM500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-6-0005 5.0 PDM500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe

E08824
687940