Scambiatore di calore olio acqua a piastra saldo-brasata - Serie PWO | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Scambiatore di calore olio acqua a piastra saldo-brasata - Serie PWO Scambiatore di calore olio acqua a piastra saldo-brasata - Serie PWO

Scambiatore di calore olio acqua a piastra saldo-brasata - Serie PWO

PWO di Parker è uno scamb. di calore olio acqua comp. e legg. (anche scamb. calore a piastra saldo-brasata): elev. capac. raffredd. per le sue dimens. Util. softw. dimens. PWO su scheda "Assistenza prodotti" per corretto dimens. scamb. di calore.

Specifiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Da PWO B5 a PWO B56
  • Portata: Da 40 a 1600 L/min
  • Capacità di raffreddamento massima: Da +5 a 510 kW
  • Dimensioni attacco: 2x3/4" INT HEX + 2x1/2" INT HEX a 4x2 1/2" inch
  • Pressione d'esercizio massima: Da 28 a 31 barg
  • Temperatura d'esercizio massima: 225 °C
  • Materiali di costruzione: Acciaio inossidabile (AISI 316) e rame a titanio, Copper
  • Applicazione: Industriale, mobile e marittimo, Mobile
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

La presenza di uno scambiatore di calore acqua olio PWO nel sistema garantisce che il fluido presente all'interno del sistema rimanga alla temperatura corretta durante il funzionamento, fornendo massime prestazioni e affidabilità.

Gli elementi di raffreddamento dello scambiatore di calore acqua olio PWO di Parker sono composti da pannelli ondulati inseriti tra le estremità anteriore e posteriore. Le piastre sono compresse e saldo-brasate in vuoto in una singola procedura automatizzata, con rigorosi standard di controllo della qualità. Il design del PWO di Parker enfatizza una serie di possibilità per soluzioni versatili ed efficienti.

Mercati:
• Industriale
• Settore navale
• Settore mobile

Caratteristiche/vantaggi:
• Leggero e compatto
• Adatto per svariate applicazioni
• Facile installazione
• Efficiente in termini di costi e ecocompatibile

La temperatura d'esercizio corretta offre numerosi vantaggi economici e ambientali:
• La durata utile dell'impianto idraulico viene estesa.
• La durata utile dell'olio viene estesa.
• Aumenta la disponibilità dell'impianto idraulico: maggiore tempo di funzionamento e minore numero di fermi macchine.
• Si riducono i costi di assistenza e riparazione
• Alto livello di efficienza mantenuta durante il funzionamento in continuo: l'efficienza del sistema si riduce se la temperatura supera la temperatura d'esercizio ideale.

Applicazioni:
• Gru marittime
• Macchine frantumatrici
• Macchinari per l'industria mineraria
• Centraline
• Sistemi di lubrificazione
• Presse
• Energia eolica

Abbiamo incluso una piccola selezione di codici: scaricare la brochure PWO per ulteriori informazioni sullo scambiatore di calore o contattare l'ufficio vendite Parker locale.
È inoltre possibile scaricare il nostro software per il dimensionamento degli scambiatori di calore per selezionare uno scambiatore di calore (nella scheda "Assistenza prodotti").

In precedenza di marchio Oiltech e Olaer.  

Documenti correlati

×

E08824
687940