Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
La valvola proporzionale di massima della serie RE*E*T con elettronica integrata è composta da uno stadio pilota proporzionale e da uno stadio principale con cartuccia ad incasso. Si basa sulla funzionalità dell'amplificatore digitale PCD00.
Le valvole proporzionali di massima della serie RE*E*T di Parker con elettronica integrata, stadio pilota proporzionale e stadio principale con cartuccia ad incasso offrono un comportamento di pressione/portata (p/Q) favorevole e consentono di ottenere un processo e un'accuratezza del prodotto migliori. Su richiesta è disponibile uno stadio meccanico di pressione massima. Per i formati NG25, NG32 e NG40 viene utilizzata una cartuccia avvitabile, mentre per i formati NG50 e NG63 è presente un'unità a sandwich aggiuntiva.
La serie RE*E*T si basa sulla funzionalità dell'amplificatore digitale PCD00. L'elettronica digitale integrata è situata in un robusto alloggiamento in metallo e può essere utilizzata in ambienti difficili
Mercati:
• Industriale
Caratteristiche/vantaggi:
• Schema cavità e di montaggio secondo ISO 7368 - per un'integrazione rapida e facile
• Comportamento di pressione/portata (p/Q) favorevole - impedisce una variazione della pressione elevata
• Alta portata nominale fino a 4000 l/min - efficienza ottimale rispetto alle dimensioni della valvola
• 4 stadi di pressione - consente la regolazione precisa
• 6 formati da NG16 a NG63 - semplifica la selezione
• Elettronica integrata in alloggiamento robusto - garantisce una lunga durata di servizio in ambienti impegnativi
• Impostazione di fabbrica - plug and play
• Tempi di consegna brevi, non è necessario magazzinaggio
• Stadio meccanico della pressione massima opzionale
• Regolazione del tempo di rampa
• Caratteristiche linearizzate
Applicazioni:
• Adatta per applicazioni idrauliche generali con portata elevata
• Presse generiche
• Stampaggio a iniezione
Elettronica integrata:
I valori nominali delle valvole sono impostati in fabbrica. Inoltre il software ProPxD consente la modifica di tutti i parametri. Il software viene utilizzato anche per i moduli elettronici digitali. Il cavo per il collegamento a un'interfaccia RS232C seriale è disponibile come accessorio. Le valvole sono disponibili su richiesta con una regolazione meccanica della pressione massima.
Nota:
La porta X può essere usata solo per la funzione di scarico remoto.
Parker Hannifin Italy Srl
Sales Company Italy
Via Caboto 1, Corsico
Corsico (Milano)
Italia
20094
Telefono
0039 02 451921
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.