Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
I kit di test diagnostici ServiceJunior di Parker sono ideali per la misurazione digitale della pressione e il rilevamento delle fluttuazioni minime e massime in qualsiasi sistema idraulico o pneumatico.
Che si tratti di industria, idraulica mobile, assistenza o riparazione, il valore della pressione è decisivo per garantire il funzionamento e la produttività di macchine e impianti. I trasmettitori di pressione, i sensori e i pressostati qui utilizzati sono soggetti a invecchiamento, usura o altri effetti, causando errori di rilevamento o dei punti di commutazione.
Il kit di test ServiceJunior consente di testare in modo semplice manometri e sensori di pressione, nonché di impostare pressostati e altri dispositivi. Nel kit è inclusa una pompa manuale idraulica o pneumatica che serve a generare una pressione di prova definita, oltre a un Service Junior che funge da dispositivo di riferimento. Come fluido di pressione, si utilizza l'aria, l'acqua oppure l'olio.
Basta collegare alla pompa a mano l'unità da testare. Nella confezione sono inclusi il tubo flessibile di collegamento e una vasta serie di adattatori.
Mercati:
• Manutenzione e riparazione, MRO
• Collaudi
• Industriale
• Edilizia
• Stampaggio
Caratteristiche/Vantaggi:
• Semplice generazione di pressioni di prova e regolazione di indicatori di pressione, sensori di pressione, pressostati, valvole di sicurezza, etc.
• Ideale anche per uso mobile
• Versione pneumatica da -0,95 a 60 bar e versione idraulica da 0 a 700 bar
• Non è richiesta alcuna alimentazione aggiuntiva
• È inclusa una vasta serie di adattatori
Applicazioni:
• Assistenza e collaudi
• Garanzia di qualità
• Messa in funzione
• Manutenzione e risoluzione dei problemi dei sistemi di fluidi o pneumatici
| Literature and Reference Materials |
|---|
| CAT/4054/UK - Diagnostic Test Equipment for Hydraulics |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| HPCE_ISO9001_WBL |
| Documentazione e materiali di riferimento |
|---|
| BUL/4098/IT - Kit di prova Service Junior |
| Operation Manual Hydraulic Service Junior Test-Kit |
| Operation Manual Pneumatic Service Junior Test-Kit |
| Contatti e informazioni assistenza |
|---|
| Feedback Form |
| Prodotti | Tipo di prodotto | Intervallo di misurazione della pressione |
|---|---|---|
| SCHP-KIT-060-02-01 | Test Kit ServiceJunior Pneumatic version Accuracy ± 0.1 % of the measuring span | -0.95...060 |
| SCHP-KIT-060-03-01 | Test Kit ServiceJunior Pneumatic version Accuracy ± 0.25 % of the measuring span | -0.95...060 |
| SCHP-KIT-700-02-01 | Test Kit ServiceJunior Hydraulic version Accuracy ± 0.1 % of the measuring span | 0...700 |
| SCHP-KIT-700-03-01 | Test Kit ServiceJunior Hydraulic version Accuracy ± 0.25 % of the measuring span | 0...700 |
| SCC-400 | Equipment case Test Kit ServiceJunior Pneumatic version | na |
| SCC-410 | Equipment case Test Kit ServiceJunior Hydraulic version | na |
| SCHP-SEALSET | Set of seals flat, plastic seals and O-rings | na |
| SMA1/4MA-1/8M-1000BLCF | 1-m connecting hose Test Kit ServiceJunior Pneumatic version | na |
| SCA-HP-KIT-01 | Test Kit ServiceJunior Adapter set stainless steel | na |