TTF820QLBS1EG203 - Filtri di ritorno per cielo serbatoio - Serie TTF | Italia

Filtri di ritorno per cielo serbatoio - Serie TTF | #TTF820QLBS1EG203

TTF820QLBS1EG203

Filtri di ritorno per cielo serbatoio - Serie TTF | #TTF820QLBS1EG203

La serie TTF, con prefiltrazione con colonna magnetica e bypass a risposta rapida e bassa isteresti, pressione max. 10 bar e portata max. 500 l/min, può essere fornita con seconda porta di ritorno e di riempimento nel coperchio del filtro.


Specifiche tecniche

  • Portata (l/min): 300 *
  • Tipo di attacco: G1¼ *
  • Elemento filtrante: 20QL Ecoglass *
  • Valvola di bypass (bar): 1, 5 *
  • Portata: 0 to 500 l/min
  • Pressione nominale della valvola di bypass: 1.5 bar
  • Tipo di connessione: G1¼
  • Tipo di elemento filtrante: 20QL Ecoglass
  • Grado di filtrazione: 20 µm
  • Tipo di indicatore: Electrical 42V, NO/NC, M10x1
  • Opzioni: Diffuser type T
  • Materiale di tenuta: Nitrile
  • Marchio: Parker
  • Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industria: Trucks and Buses, Materials Handling, Construction
  • Applicazione: Refuse Trucks, Mobile Cranes, Power Packs, Wheel Loaders, Drilling Equipment
  • Tecnologia: Filtration, Hydraulics
  • Tipo di prodotto: Hydraulic Oil Filters
  • Serie prodotto: TTF Series
  • Stile prodotto: Tanktop Mounted Return Line Filter
  • Pressione nominale della valvola di bypass: 1.5 bar
  • Pressione d'esercizio: 10 bar, 150 psi
  • Temperatura d'esercizio: -40 to 100 °C
  • Tipo di elemento filtrante: 20QL Ecoglass
  • Tipo di montaggio: Tanktop Mounted
  • Impostazione di pressione indicatore: 1.2 bar
Safety Warning

Informazioni articolo

Le voci contrassegnate con un asterisco * nei menu a tendina indicano le opzioni standard.

I filtri di ritorno per cielo serbatoio Parker Filtration serie TTF si caratterizzano per la prefiltrazione mediante colonna magnetica e il bypass a risposta rapida e bassa isteresi. Sfruttando il principio di filtrazione "dall'interno all'esterno", si impedisce all'olio contaminato di tornare nel sistema durante la sostituzione dell'elemento.
I filtri TTF sono disponibili in versioni capaci di gestire portate fino a 500 l/min. Possono funzionare inoltre con pressioni di esercizio massime di 10 bar. Si possono scegliere opzionalmente una porta di riempimento nel coperchio del filtro, una seconda porta di ritorno e diffusori personalizzati.
Applicazioni tipiche:
• Camion di gestione dei rifiuti
• Gru mobili
• Gruppi di alimentazione
• Pale caricatrici gommate
• Impianti di perforazione

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
C89472