Valvola di ritegno pilotata - Serie ZRE | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Attacco

Materiale di tenuta

Funzione

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Valvola di ritegno pilotata - Serie ZRE Valvola di ritegno pilotata - Serie ZRE Valvola di ritegno pilotata - Serie ZRE

Valvola di ritegno pilotata - Serie ZRE

Le valvole di ritegno pilotate della serie ZRE di Parker sono progettate per portate massime fino a 120 l/min e una lunga durata. Esse garantiscono un posizionamento pressoché privo di perdite dell'attuatore.

Specifiche tecniche

  • Tipo di montaggio: Piastra a sandwich
  • Tipo di funzionamento: Pilota
  • Serie prodotto: Valvola di ritegno
  • Peso: 1,2 (NG06), 3,1 (NG10) kg
  • Pressione d'esercizio massima: 350 (NG06), 315 (NG10) bar
  • Portata: 60 (NG06), 120 (NG10) L/min
  • Tipo di attuazione: Mechanical
  • Portata massima: N/A
  • Temperatura d'esercizio massima: 60 °C
  • Temperatura d'esercizio minima: -20 °C
  • Materiale di tenuta: NBR, FPM
  • Materiale corpo: Steel
  • Configurazione: Check function in A-, B- or A- + B-port
  • Dimensioni connessione: N/A
  • Tipo di connessione: N/A
  • Pressione di apertura: Depending on size, 1.2 - 2.0 bar
  • Direzione del flusso: Free flow in one direction, blocked in opposite direction
  • Posizione di montaggio: Unrestricted
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le valvole di ritegno azionate da pilota ZRE nel formato NG06 (CETOP 03) e NG10 (CETOP 05) sono parte della gamma completa di valvole a sandwich e garantiscono la configurazione dei sistemi modulari convenzionali. Forniscono portate massime fino a 120 l/min e una lunga durata. Le valvole ZRE sono tipicamente usate in combinazione con valvole di ritegno direzionali a bobina per consentire un posizionamento quasi privo di perdite dell'attuatore.

Il flusso in ingresso è libero, mentre il flusso in uscita è bloccato. La pressione nella linea di ingresso apre la valvola di ritegno e consente il flusso libero in uscita.

Mercati:
• Industriale
• Macchine utensili

Caratteristiche/vantaggi:
• Design compatto e collaudato - funzionamento affidabile in sistemi a sovrapposizione convenzionali
• Alta portata - efficienza ottimale rispetto alle dimensioni della valvola
• Lunga durata - ottimo rapporto prezzo-prestazioni
• Tempi di consegna brevi, non è necessario magazzinaggio
• Disponibile in due misure:
    ZRE01 - NG06 (CETOP 03)
    ZRE02 - NG10 (CETOP 05)
• Funzione di ritegno in A, B o A + B

Applicazioni:
• Applicazioni idrauliche generiche
• Macchine utensili

Documenti correlati

×
Prodotti Attacco Materiale di tenuta Funzione
ZRE-B01D5 NG06 / CETOP 03 FPM Check function in B
098-91018-0 NG06 / CETOP 03 NBR Check function in A
098-91019-0 NG06 / CETOP 03 NBR Check function in B
098-91020-0 NG06 / CETOP 03 NBR Check function in A and B
098-91125-0 NG06 / CETOP 03 FPM Check function in A and B
098-91234-0 NG06 / CETOP 03 FPM Check function in A
098-91298-0 NG10 / CETOP 05 NBR Check function in A
098-91300-0 NG10 / CETOP 05 NBR Check function in A and B
098-91303-0 NG10 / CETOP 05 FPM Check function in A and B
098-91304-0 NG10 / CETOP 05 NBR Check function in B
098-91310-0 NG10 / CETOP 05 FPM Check function in A

E08824
687478