Parker Legris a développé une gamme de raccords en acier inoxydable pour répondre à tous vos besoins de transport de fluides corrosifs en environnement agressif, avec un design extérieur hygiénique.
Caractéristiques/Avantages :
- Haute résistance aux environnements agressifs
• Excellent pour le transport de fluides agressifs
• Design extérieur hygiénique, limitant les rétentions
• Nettoyage aisé in situ
• Technologie d'accrochage à toute épreuve
- Large gamme d'applications
• Parfaitement adapté au contact alimentaire permanent
• Compatible avec la stérilisation périodique
• Adapté aux atmosphères salines et aux utilisations extérieures
• Résistant aux lavages mécaniques et détergents industriels
• Compatible avec tubes polymères ou en acier inoxydable rainurés
• Un raccord pour de multiples applications : gestion optimale de vos stocks
• Hydrogène
- Fiabilité & sécurité
• Produit tout métal sans risque de perte de composants non-détectables
• Plein passage sans perte de charge
• Résistant aux coups de bélier, aux chocs et aux pressions cyclées
• Connexion et déconnexion instantanées, sans outil
• Contrôle de l'étanchéité à 100 %
• Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité
• Traversée de cloison IP 51 : isolation garantie entre zones sèches et humides
Marchés :
• Agroalimentaire
• Industrie papetière
• Pétrochimie
• Pharmaceutique
• Chimie
• Médical
• Idrogène
Technologies :
• Raccords acier inoxydable 316L
• Raccords acier inoxydable 303
• Raccords hygiéniques
• Raccords de liaison
• Raccords instantanés
• Raccords pneumatiques
• Raccords rapides
• Connecteurs
• Raccords orientables
Caractéristiques techniques :
• Fluides : Tous fluides compatibles avec les constituants du raccord et le tube utilisé
• Materiaux : Acier inoxydable 316L, FKM
• Pression : Vide à 30 bar (20 bar : 3879 / 3979 et 3889 / 3989)
• Température d'utilisation : -25°C à +150°C
• Ø métrique : 4-12 mm
• Ø pouce : 3/16" à 1/2"
Règlementations :
• ISO 14743 : transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques
• EN 45545-2 : l'utilisation avec du tube ignifugé permet d'atteindre la classification HL3, R22, R24, R25
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 97/23/CE (PED)
• DI : 94/9/CE (ATEX)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• UL94 V-0 : Joint
• RG : 21CFR (FDA)
• RG : 1935/2004/CE
• USDA NSF H1: graisse
Types produit :
• Piquage droit, mâle BSPT
• Piquage droit, mâle NPT
• Piquage droit, mâle BSPP et métrique
• Adaptateur encliquetable, mâle BSPT
• Adaptateur encliquetable, mâle NPT
• Adaptateur encliquetable, mâle BSPP et métrique
• Cartouche monobloc
• Equerre, mâle BSPT
• Equerre, mâle NPT
• Equerre, mâle BSPP et métrique
• Equerre compacte, mâle BSPT
• Equerre compacte, mâle NPT
• Equerre compacte, mâle BSPP
• Té en bout, mâle BSPT
• Té en bout, mâle NPT
• Té en bout, mâle BSPP et métrique
• Té au centre, mâle BSPT
• Té au centre, mâle NPT
• Té au centre, mâle BSPP et métrique
• Union égale
• Equerre égale
• Té égal
• Union de traversée de cloison égale
• Réduction encliquetable
• Bouchon encliquetable
• Appareil à rainurer les tubes en acier inoxydable
• Bande fluoropolymère
• Outil de démontage