BAS - Système d'air respirable | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Taille de l'orifice

Type de raccordement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
BAS - Système d'air respirable BAS - Système d'air respirable BAS - Système d'air respirable BAS - Système d'air respirable

BAS - Système d'air respirable

Systèmes d'air respiratoire à faible à moyen débit, fournissant de l'air purifié avec réduction de CO/CO2. Conforme aux normes européennes et internationales, testés jusqu'à 300 m³/h @ 7 barg.

Caractéristiques techniques

  • Division : Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marque : Parker
  • Technologie : Filtration
  • Type de produit : Breathing Air Purifier
  • Série de produits : BAS
  • Application : • Tank cleaning
    • Spray painting
    • Asbestos removal
    • Shot blasting
    • Tunnelling
    • Confined spaces
    • Welding
    • Demolition
  • Secteur : Agriculture, Aviation, Chemical, Construction, Electrical Utilities, Fire Service, Food & Beverage Production, Gas Utilities, Hazmat, Iron / Steel Production, Manufacturing, Marine / Shipyard, Mining, Nuclear, Oil & Gas Production, Petrochemical, Pulp & Paper, Pharmaceutical & Labs, Public Works, Water Treatment, Welding.
  • Débit : 408 to 1785 m3/hour at 7 barg, 240 to 1050 CFM at 102 psig
  • Point de rosée sous pression : -40 °C, -40.0 °F, -40 °F
  • Degré ISO : ISO8573-1:2010 Class 1.2.0
  • Pression de service : 4 to 16 barg, 58 to 232 psig
  • Température de service : 5 to 35 °C, 41 to 95 °F
  • Température ambiante : 55.0 °C Maximum, 131.0 °F Maximum
  • Exigences électriques : Standard:
    85 - 265 V 1ph 50/60Hz

    Option:
    24V DC
  • Préfiltre compatible : OIL-X Grades AO and AA Coalescing (Included)
  • Filtre de sortie compatible : OIL-X Grades AO and AA Dry Particulate (Included)
    Oil Vapour Reduction and Catalyst Stage (Included)
  • Taille de l'orifice : 1/2 to 1-1/2 inch
  • Type de raccordement : BSPP or NPT
  • Niveau d'étanchéité : IP55 Indoor Use Only
  • Spécifications respectées : PED 2014/68/EU Fluid Group II
  • Niveau sonore : < 75 dBA
  • Hauteur : 1133 to 2105 mm, 45 to 83 inch
  • Largeur : 559 to 630 mm, 22 to 24.8 inch
  • Profondeur : 512 to 682 mm, 20.2 to 27 inch
  • Poids : 92 to 255 Kg
    (203 to 582 lbs)
Safety Warning

Description complète du produit

Les systèmes d'air respirable de Parker BAS ont été conçus pour traiter 15 contaminants d'air comprimé dangereux et fournir de l'air comprimé de qualité respirable qui atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans les normes mondiales d'air respirable.

Fournissant de l'air comprimé de qualité respirable à partir d'un seul système de traitement, les systèmes d'air respirable BAS se composent de 7 étapes de purification.

La pureté de l'air délivrée par un BAS satisfait ou dépasse les exigences de la norme EN12021, de la Pharmacopée européenne, de la norme OSHA Grade D et de la norme CSA Z180.1. La qualité de l'air est équivalente à ISO8573-1:2010 Classe 1.2.0 (<0,003 mg/m³ d'huile totale).

La performance du système d'air respiratoire BAS a été testée conformément aux normes ISO7183, ISO12500-1, ISO 8573-2 / ISO 8573-3 / ISO 8573-4 / ISO 8573-5 / ISO 8573-6 et à la Pharmacopée européenne. La performance a été vérifiée de manière indépendante par Lloyds Register.

Pour plus d'informations ou pour une discussion détaillée sur vos besoins spécifiques, contactez Parker ou un distributeur autorisé de Parker.

Documents annexes

×
Produits Débit Taille de l'orifice Type de raccordement
BASHL050-40G16AE 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) ½" BSPP
BASHL050-40N16AE 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) ½" NPT
BASHL055-40G16AE 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) ½" BSPP
BASHL055-40N16AE 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) ½" NPT
BASHL060-40G16AE 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) ½" BSPP
BASHL060-40N16AE 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) ½" NPT
BASHL065-40G16AE 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) ½" BSPP
BASHL065-40N16AE 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) ½" NPT
BASHL070-40G16AE 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) ¾" BSPP
BASHL070-40N16AE 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) ¾" NPT
BASHL075-40G16AE 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) 1" BSPP
BASHL075-40N16AE 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) 1" NPT
BASHL080-40G16AE 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) 1" BSPP
BASHL080-40N16AE 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) 1" NPT
BASHL085-40G16AE 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) 1½" BSPP
BASHL085-40N16AE 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) 1½" NPT
BASHL050-40G16PP 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) ½" BSPP

687570
A22066