clearcurrent HBD 4" Deep Panel Filter | Pays-Bas, Belgique & Luxembourg

clearcurrent HBD 4" Deep Panel Filter | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Style de produit

Profondeur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

clearcurrent HBD 4 Deep Panel Filter

clearcurrent HBD 4" Deep Panel Filter

The clearcurrent HBD is a 4" deep pre-filter panel filter.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Clearcurrent
  • Division : Gas Turbine Filtration Division
  • Secteur : Power Generation
  • Application : Landbased
  • Technologie : Filtration
  • Type de produit : Filter Bag, Filter Panel
  • Style de produit : Pre-filter Panel
  • FluideMédia : 100% Synthetic
  • Débit : 3400 m3/hour, 2000 CFM
  • Cote de rendement du filtre : G4, MERV8
  • Matériaux utilisés : Moisture resistant beverage board frame
  • Température de service : -40 to 70 °C, -40 to 158 °F
  • Diamètre extérieur : n/a
  • Diamètre intérieur : n/a
  • Hauteur : 592 mm
  • Largeur : 592 mm
  • Profondeur : 89 to 95 mm
  • Poids : 0.48 to 0.91 kg, 1.1 to 2 lb
Safety Warning

Description complète du produit

The HBD panel filters is G4-rated (EN779) and made of fully synthetic pleated media, which offers extended surface area, benefiting in low pressure loss and extended service life when compared to non-pleated panel filters.
Features/Benefits:
• Low pressure loss
• Quick filter change-out reduces manpower and maintenance costs
• Protects the downstream high efficiency filters
• Easily disposable by incineration
Applications:

Pre-filter, multi-stage static filtration system

687570
B43098