Maak vandaag nog uw Parker-account aan!
Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.
Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.
EAB omvat milieuvriendelijke reservoirbeluchters/luchtfilter-combinaties, geschikt voor veel toepassingen van hydraulieksystemen. Er zijn vele opties voor filtermedia verkrijgbaar, aflopend tot 1 micron abs. Ontworpen voor luchtstromen tot 1500 l/min.
De serie EAB bestaat uit milieuvriendelijke reservoirbeluchter/luchtfilters die een effectieve bescherming bieden tegen het binnendringen van vervuiling in hydraulische circuits, zodat schade en slijtage aan essentiële systeemcomponenten wordt voorkomen. De EAB-elementen bevatten geen metalen delen en kunnen dus worden vermalen en/of verbrand. Alleen het verontreinigde filtermedium hoeft te worden weggegooid, zodat het gewicht aan chemisch afval relatief laag blijft. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de afvoer- en verwerkingskosten met 50% worden verlaagd en daarmee zijn ook de exploitatiekosten lager. De filters/beluchters uit de serie EAB zijn voorzien van een uniek ontwerp, waarmee een lage drukval en een hoge vuilopvangcapaciteit wordt bereikt in systemen met luchtcapaciteiten tot 1500 l/min (396 GPM). Een compacte versie van de serie EAB voor luchtstromen tot maximaal 1000 l/min (264 GPM).
De volgende drie filtermediumopties zijn leverbaar voor de filters uit de serie EAB: polyester (2 micron absoluut), polyester met waterbestendige laag (1,5 micron absoluut) en glasvezel (1 micron absoluut). Types voor meerdere verbindingen zijn ook verkrijgbaar, zodat de serie EAB past op vele uiteenlopende hydraulische systemen. Typische toepassingen voor de serie EAB beluchters/luchtfilters zijn bijvoorbeeld houtzagerijen, landbouwmachines, knikkiepwagens, bosbouwmaterieel, wielladers, smeersystemen, graafmachines, industriële aggregaten en mobiele kranen.
Parker levert ook de milieuvriendelijke serie ABL beluchters/luchtfilters, die is ontworpen voor luchtstromen tot maximaal 2000 l/min (528 GPM).
Markten:
• Landbouw
• Bouw
• Olie en gas
• Zeevaart
• Mijnbouw
• Bosbouw
Toepassingen:
• Dek- en mobiele kranen
• Brandbestrijdingsmaterieel
• Bosbouwtransportmachines
• Hydraulische persen
• Stuureenheden voor schepen
• Aggregaten
• Afvalbeheertrucks, kiepwagens en vorkheftrucks
• Graafmachines
• Oogstmachines
• Afvalbalenpersen
• Reach stackers
• Wielladers
• Boorapparatuur
• Industriële aggregaten
Voordelen:
• Voorkomt verontreinigingen van, en binnendringen van vuil, zand, stof, metaal enz. in de hydraulische circuits
• Verlengt de verplichte onderhoudsintervallen, verlaagt de bedrijfskosten en verlengt de algemene levensduur van apparatuur/machines
• De milieuvriendelijke, verwisselbare elementen zorgen voor een afvalkostenverlaging tot 50% in vergelijking met traditionele filters zonder herbruikbare elementen
• Geen gereedschap nodig voor verwisselen van element
Eigenschappen:
• Geschikt voor luchtstromen tot maximaal 1500 l/min (396 GPM)
• Bereik bedrijfstemperatuur: -20 tot +80 °C (-4 tot +175 °F)
• Optionele vacuümmeter/manometer
• Optioneel overdrukventiel (drukinstelling 0,2 bar)
• Meerdere filtermediumopties: polyester (2 micron absoluut), polyester met waterbestendige laag (1,5 micron absoluut) en glasvezel (1 micron absoluut).
• Behuizing van glasvezelversterkt composietmateriaal
| Literature and Reference Materials |
|---|
| BROCHURE]-EAB Filter Series |
| SERVICE INSTRUCTIONS] - EAB Reservoir Breather |
| Wind Energy -Filtration Solutions Brochure |
| Producten | Debiet | Micronwaarde | Aansluitingstype | Indicatortype | Instelling drukontlastingsklep | Filtermateriaal | Materiaal afdichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAB10C015GE12A | 1000 l/min | 1.5 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015GE16 | 1000 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015GE16A | 1000 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015GS12 | 1000 l/min | 1.5 µm | G¾ Internal Thread | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015GS12A | 1000 l/min | 1.5 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015GS12V2 | 1000 l/min | 1.5 µm | G¾ Internal Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015HC73 | 1000 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015HC73A | 1000 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015ME33A | 1000 l/min | 1.5 µm | M33 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10P020GE12A | 1000 l/min | 2.0 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020GE16 | 1000 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020GE16A | 1000 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020GE16V2 | 1000 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020GS12A | 1000 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020HC73 | 1000 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020HC73A | 1000 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020HC73V2 | 1000 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020ME33A | 1000 l/min | 2.0 µm | M33 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10Q010GE12A | 1000 l/min | 1.0 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010GE16 | 1000 l/min | 1.0 µm | G1 External Thread | n/a | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010GE16A | 1000 l/min | 1.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010GE16V2 | 1000 l/min | 1.0 µm | G1 External Thread | n/a | 0.2 bar | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010GS12A | 1000 l/min | 1.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010HC73 | 1000 l/min | 1.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010HC73A | 1000 l/min | 1.0 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010ME33A | 1000 l/min | 1.0 µm | M33 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20C015GE12A | 1500 l/min | 1.5 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GE16 | 1500 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GE16A | 1500 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GE16V2 | 1500 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GE16V2A | 1500 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GS12A | 1500 l/min | 1.5 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GS12V2 | 1500 l/min | 1.5 µm | G¾ Internal Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015HC73 | 1500 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015HC73A | 1500 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015HC73V2 | 1500 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | n/a | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015HC73V2A | 1500 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015ME33A | 1500 l/min | 1.5 µm | M33 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20P020GE12A | 1500 l/min | 2.0 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GE16 | 1500 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GE16A | 1500 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GE16V2 | 1500 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GE16V2A | 1500 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GS12A | 1500 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GS12V2A | 1500 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020HC73 | 1500 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020HC73A | 1500 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020HC73V2 | 1500 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020HC73V2A | 1500 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020ME33 | 1500 l/min | 2.0 µm | M33 External Thread | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020ME33A | 1500 l/min | 2.0 µm | M33 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20Q010GE12A | 1500 l/min | 1.0 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010GE16A | 1500 l/min | 1.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010GE16V2A | 1500 l/min | 1.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010GS12A | 1500 l/min | 1.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010HC73 | 1500 l/min | 1.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010HC73A | 1500 l/min | 1.0 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010HC73V2 | 1500 l/min | 1.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | 0.2 bar | Glass Fiber media | Nitrile |
| 3080851307 | 1000 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| 3080851608 | 1000 l/min | 1.5 µm | G¾ External Thread | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| 3080893010 | 1500 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| 3081702310 | 1500 l/min | 2.0 µm | G¾ External Thread | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| 3081793110 | 1500 l/min | 1.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10C015GE16V2 | 1000 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10P020GE16V4 | 1000 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | n/a | 0.35 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020GS12V4 | 1000 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | n/a | 0.35 bar | Polyester media | Nitrile |
| 3080851310 | 1000 l/min | 1.0 µm | G¾ Internal Thread | n/a | n/a | 1µ abs glass fibre | Nitrile |
| 3080851607 | 1000 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | n/a | n/a | 2µ abs glass fibre | Nitrile |
| EAB20Q010GE16 | 1500 l/min | 1.0 µm | G1 Internal Thread | n/a | n/a | 1µ abs glass fibre | Nitrile |