Buis van fluoropolymeer (FEP) | Product Series

Filteren op

    Geen filters geselecteerd

Buitendiameter buis (mm)

Binnendiameter buis (mm)

Lengte (m)

Maak vandaag nog uw Parker-account aan!

Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.


LOADING IMAGES
Buis van fluoropolymeer (FEP)

Buis van fluoropolymeer (FEP)

Buiswerk van FEP (gefluoreerd ethyleenpropyleen) is een robuuste technische fluorpolymeer dat een uitstekende zichtbaarheid biedt van vloeistoffen en perfect is voor debietbewaking.

Technische specificaties

  • Gewicht: 0.168 to 2.205 kg/package
  • Materiaal buis: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) 140
  • Maximale bedieningstemperatuur: 150 °C
  • Media: Industrial Fluids
  • Minimale bedieningstemperatuur: -40 °C
  • Maximale bedrijfsdruk: 28.0 barg
  • Toepassing: Instrumentation, Food Processing, UV, Gas Sampling, Thermal Cycling, Chemicals, Laboratory
  • Kleur: Natural
  • Aantal buizen: 1.0
  • Voldoet aan specificaties: FDA, PED (Industrial), UL 94 V-0 (Industrial), RoHS (Industrial), REACH (Industrial)
Safety Warning

Volledige productbeschrijving

Buiswerk van FEP (gefluoreerd ethyleenpropyleen) is een robuuste technische fluorpolymeer dat een uitstekende zichtbaarheid biedt van vloeistoffen en perfect is voor debietbewaking.

Eigenschappen/voordelen:

- Debietregelaar, transparant

• Flexibel en onbrandbaar materiaal
• Bestand tegen bijna alle chemicaliën en oplosmiddelen

- Beproefde en geteste eigenschappen

• Uitstekende transmissie van uv-licht
• Lage wrijvingscoëfficiënt
• Materiaal geschikt voor voedingsproducten
• Lage permeabiliteit
• Goed te lassen
• Siliconenvrij

Markten:

• Voedsel en dranken
• Lab / diagnostiek
• Industriële chemische verwerking
• Olie en gas

Toepassingen:

• Transport van agressieve vloeistoffen
• Toepassingen waarvoor hoge temperaturen nodig zijn
• Brandgevaarlijke zones
• Toepassing die onderhevig zijn aan intensief schoonmaken

Technologieën:

• Fluoropolymeer leidingen
• FEP leidingen
• Gefluoriseerd ethyleen propyleen
• Gefluoriseerde ethyleen propyleenleidingen
• Industrieel buiswerk

Technische eigenschappen:

• Vloeistoffen: Industriële vloeistoffen
• Materialen: • Gefluoriseerd ethyleen propyleen
• Druk: 0 tot 28 bar
• Temperatuur: -40 °C tot +150 °C

Voorschriften:

Voedsel
• FDA: 21 CFR 177.1550
• RG: 1935/2004
Industrieel
• UL94 V-0 (brandwerend)
• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EG (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)

Producttypen:

• Fluoropolymeer (FEP) leidingen

Gerelateerde documenten

×
Producten Buitendiameter buis (mm) Binnendiameter buis (mm) Lengte (m)
1005T04 00 25 4 2,5 5
1005T06 00 6 4 5
1005T08 00 8 6 5
1005T10 00 10 8 5
1005T12 00 12 10 5
1025T04 00 25 4 2,5 25
1025T06 00 6 4 25
1025T08 00 8 6 25
1025T10 00 10 8 25
1025T12 00 12.0 10.0 25.0
1001T00 00 03 6.0 4.0 500.0
1050T04 00 25 4.0 2,5 50.0
1050T06 00 6.0 4.0 50.0
1050T08 00 8.0 6.0 50.0
1100T06 00 6.0 4.0 100.0
1100T08 00 8.0 6.0 100.0

687570
A43098