Pneumatische soft-start koppelingen | Product Series

Filteren op

    Geen filters geselecteerd

Vorm

Behuizingsmateriaal

Klemring

Schroefdraadafmeting aansluiting 1 (metrisch)

Buitendiameter buisaansluiting 2 (mm)

Maak vandaag nog uw Parker-account aan!

Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.


LOADING IMAGES
Pneumatische soft-start koppelingen

Pneumatische soft-start koppelingen

Deze koppelingen beschermen uw systeem door plotselinge schokken te voorkomen. Bij het opstarten regelen deze de druktoename in het stroomafwaartse circuit; hierdoor wordt het risico van industriële ongevallen verkleind.

Technische specificaties

  • Toepassing: Pneumatische systemen, robotica, textiel, halfgeleiders, verpakking, pneumatische installaties, Manufacturing Equipment, Automotive Process, Inert Gases, Semiconductor, Pneumatics, Various, Packaging, Vacuum
  • Minimale bedieningstemperatuur: -15 °C, 5 °F
  • Maximale bedrijfsdruk: 1 MPa, 145 psi, 10 bar
  • Maximale bedieningstemperatuur: 140 °F, 60 °C
  • Aansluitingstype: Push-to-Connect/Thread
  • Vorm: 90°
  • Buitendiameter buis: 8-12 mm
  • Aantal per doos: 1
  • Gewicht: 0,064, 0,112, 0,115, 0,125, 0,152, 0,147, 0,139, 0,066, 0,113, 0,116, 0,149, 0,141 kg
  • Media: Perslucht
  • Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Safety Warning

Volledige productbeschrijving

Deze koppelingen beschermen uw systeem door plotselinge schokken te voorkomen.

Bij het opstarten regelen deze de druktoename in het stroomafwaartse circuit; hierdoor wordt het risico van industriële ongevallen verkleind.

Eigenschappen/voordelen:

- Bescherming van apparatuur en personeel
• Voorkomt het risico van beschadigingen na een stopzetting waardoor het systeem moet worden ontlucht
• Zet het regelventiel in alle veiligheid in zijn beginpositie
• Instelling van de snelheid van het op druk brengen
• Beschermt het stelmechanisme via een verzonken stelschroef

- Gemonteerd op FRL
• Modellen 7860 en 7861: gele identificatiering
• Bescherming voor het gehele systeem
• Gelijktijdige snelheid van het op druk brengen voor het gehele systeem

- Gemonteerd op het regelventiel
• Modellen 7870 en 7871: zwarte identificatiering
• Bescherming van afzonderlijke circuits
• Wanneer deze op het regelventiel zijn gemonteerd, wordt de snelheid van het op druk brengen van een specifieke cilinder geoptimaliseerd

Markten:

• Fabrieksautomatisering
• Werkkleding
• Halfgeleider
• Verpakking

Toepassing:

• Bescherming van pneumatische circuits


Technologieën:

• Regelkleppen
• Isolatieventiel
• Drukregelaar
• Pneumatisch systeem
• Drukregelklep

Technische eigenschappen:

• Vloeistoffen: Perslucht
• Materialen: vernikkelde messing, technisch polymeer, NBR, siliconenvrij
• Druk: 3 tot 10 bar
• Temperatuur: -15 °C tot +60 °C

Voorschriften:

• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/CE (PED)

Producttypen:

• Soft-start koppeling voor het isolatieventiel, BSPP buitendraad
• Soft-start koppeling voor het isolatieventiel, BSPP buiten-/binnendraad
• Soft-start koppeling voor het regelventiel, BSPP buitendraad
• Soft-start koppeling voor het regelventiel, BSPP buiten-/binnendraad

Gerelateerde documenten

×
Producten Vorm Behuizingsmateriaal Klemring Schroefdraadafmeting aansluiting 1 (metrisch) Buitendiameter buisaansluiting 2 (mm)
7860 08 13 Soft start for isolating valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL G1/4 8
7860 10 13 Soft start for isolating valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL G1/4 10
7860 10 17 Soft start for isolating valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL G3/8 10
7860 12 17 Soft start for isolating valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL G3/8 12
7860 12 21 Soft start for isolating valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL G1/2 12
7861 13 13 Soft start for isolating valve female NICKEL PLATED BRASS na G1/4 na
7861 17 17 Soft start for isolating valve female NICKEL PLATED BRASS na G3/8 na
7870 08 13 Soft start for control valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL G1/4 8
7870 10 13 Soft start for control valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL G1/4 10
7870 10 17 Soft start for control valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL G3/8 10
7871 13 13 Soft start for control valve female NICKEL PLATED BRASS na G1/4 na
7871 17 17 Soft start for control valve female NICKEL PLATED BRASS na G3/8 na

687570
A43098