Standaard hydrauliekslang - 550H | Product Series

Filteren op

    Geen filters geselecteerd

Type slang

Maximale bedrijfsdruk (Mpa)

Maak vandaag nog uw Parker-account aan!

Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.


LOADING IMAGES
Standaard hydrauliekslang - 550H Standaard hydrauliekslang - 550H

Standaard hydrauliekslang - 550H OBSOLETE

De 550H-slangen komen tegemoet aan de hoge eisen voor hydraulische toepassingen of toepassingen voor mediumoverbrenging. De betrouwbaarheid, veelzijdigheid en aanpasbaarheid maakt ze geschikt voor de productieomgeving. Voor een bedrijfsdruk tot 22,5 MPa.

Technische specificaties

  • Gewicht: 0.05 to 0.27 lb/ft, 0.08 to 0.31 kg/m
  • Industrie: General Industrial
  • Materiaal binnenbuis slang: Polyester Elastomer
  • Minimale bedieningstemperatuur: -40 °C
  • Maximale bedrijfsdruk: 1000 to 3250 psi, 69 to 224 bar
  • Materiaal bekleding: Polyurethane
  • Ontwerpfactor: 4:1
  • Minimale buigradius: 1.260 to 7.992 inch, 32 to 203 mm
  • Bekledingsstructuur: Pinpricked
  • Media: Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Voldoet aan specificaties: Parker Specifications
  • Compatibele koppeling: 56 Series
  • Binnendiameter: 1/4 to 1 inch, 6.3 to 25.4 mm
  • Maximale bedieningstemperatuur: 100 °C (Petroleum), 57 °C (Synthetic hydraulic fluids), 135 °F (Synthetic hydraulic fluids), 212 °F (Petroleum)
  • Toepassing: Machine Tools, Material Handling
  • Materiaal slangversterking: 1 Braid of High Tensile Synthetic Fiber
  • Buitendiameter: 0.496 to 1.311 inch, 12.6 to 33.3 mm
Safety Warning

Volledige productbeschrijving

De 550H-slangen van Parker zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de hoge eisen voor hydraulische toepassingen of toepassingen voor mediumoverbrenging. Ze bieden betrouwbaarheid, veelzijdigheid en een hoog aanpasbaarheidsniveau. Hierdoor bieden ze de ontwikkelende ingenieur veel oplossingen en de zekerheid dat de lange gebruiksduur en eenvoudige installatie geschikt zijn voor de veeleisende productieomgevingen van tegenwoordig. Bovendien zorgen de lange beschikbare lengten voor afvalreductie voor distributie en montageproductie.

Markten:
• Industriële hydrauliek
• Mobiel

Eigenschappen/voordelen:
•Zeer slijtvast
• Kleine buigradiussen
• Een laag gewicht
• Grote flexibiliteit

Toepassingen:
• Voor een gemiddelde druk voor algemene industriële en mobiele hydraulische toepassingen
• Bouw en agrarische machines
• Materiaaltransportsystemen en hijs/hefapparatuur
• Machinegereedschappen
• Voor een bedrijfsdruk tot 22,5 MPa (3250 psi)

Technische specificaties:
• Kernbuis: polyester elastomeer
• Drukversterking: Eén gevlochten laag synthetische vezels met een hoge treksterkte
• Buitenzijde: Polyurethaan, geperforeerd
• Kleur: zwart
• Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C voor petroleum, max. 57 °C voor synthetische hydraulische vloeistof en op water gebaseerde hydraulische vloeistoffen.

Opmerkingen:
• Ook verkrijgbaar als twinline- of multilineslang.

Gerelateerde documenten

×
Producten Type slang Maximale bedrijfsdruk (Mpa)
550H-3 Single Line 22.5
550H-4 Single Line 21
550H-5 Single Line 17.5
550H-6 Single Line 15.5
550H-8 Single Line 14
550H-10 Single Line 10
550H-12 Single Line 8.5
550H-16 Single Line 7
550H-4-4 Twin Line 21
550H-5-5 Twin Line 17.5
550H-6-6 Twin Line 15.5
550H-8-8 Twin Line 14

687570
687513