Akumulator pęcherzowy — wysokociśnieniowy (EHV) — (Europa) | Product Series

Filtruj według

    Nie wybrano filtrów

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.


LOADING IMAGES
Akumulator pęcherzowy — wysokociśnieniowy (EHV) — (Europa)

Akumulator pęcherzowy — wysokociśnieniowy (EHV) — (Europa)

Zaprojektowany do wysokociśn. układów hydr. akumulator pęcherzowy EHV jest dostępny w wer. ze stali węglowej i nierdz. (od 70 do 690 barów, od 0,2 do 57 l). Dostępne są również opcje z kołnierz. przyłączem SAE do dużych nat. przepł.

Dane techniczne

  • Seria produktu: EHV, EHVF, EHV-DA
  • Typ produktu: up to 690 bar Range
  • Objętość gazu: 0.17 to 51 L
  • Materiał korpusu: Carbon Steel (Shell and Fluidport), Stainless Steel (Shell and Fluidport)
  • Dla płynu typu: Group 2
  • Maksymalne natężenie przepływu: 120 to 1200 L/min
  • Minimalna temperatura robocza: -30 °C
  • Maksymalna temperatura robocza: 80 °C
  • Masa: 2.5 to 318 kg
  • Wysokość: 268 to 2072 mm
  • Średnica: 58 to 223 mm
  • Przemysł: Industrial, Energy, Marine, Mobile
  • Wyposażenie w zestawie: Clamps, Brackets, Lifting Eye, Repair Kits
  • Zastosowanie: Plasting Injection Molding, Machine Tooling, Energy Storage, Presses
Safety Warning

Kompletny opis produktu

Akumulator pęcherzowy EHV stanowi niezawodne i efektywne rozwiązanie do magazynowania energii pod ciśnieniem. Zoptymalizowaliśmy projekt i działanie akumulatora, wykorzystując wszechstronne narzędzia i zasoby, w tym bazę danych zastosowań, systemy CAD/CAM, analizę metodą elementów skończonych, badania niezawodności i symulacje. Akumulatorów pęcherzowych Parker Olaer można używać w ponad 35 krajach (wszystkie akumulatory hydrauliczne na rynek europejski mają oznaczenie CE), a ich parametry umożliwiają uzyskanie rozmaitych międzynarodowych i branżowych certyfikatów.



Akumulator pęcherzowy serii EHV jest standardowo wyposażony w gniazdo przyłącza medium z uszczelniającym o-ringiem i przyłącza gazowego 7/8 cala z gwintem UNF, niemniej jednak dostępne są inne opcje.



Nasze akumulatory hydrauliczne rygorystycznie testujemy i nieustannie udoskonalamy, aby działały z optymalną wydajnością i sprawdzały się w najbardziej wymagających warunkach pracy. Akcesoria do akumulatorów firmy Parker, takie jak bloki bezpieczeństwa, pierścienie bezpieczeństwa i zestawy do stałego ładowania, wspomagają bezpieczeństwo instalacji i działania akumulatorów w dowolnym układzie hydraulicznym.



Oprócz opcji ze standardowymi i niskotemperaturowymi elastomerami są też dostępne opcje z opracowaną przez firmę Parker nową mieszanką gumową Xtra Lifetime (XL), która oferuje współczynnik przenikania o 50% niższy niż mieszanka standardowa i dwukrotnie dłuższy okres użytkowania niż jakikolwiek inny pęcherz dostępny na rynku do tych samych zastosowań. Mieszanka pęcherzowa XL charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i większą niezawodnością, dzięki czemu jest idealna w wymagających zastosowaniach. Wyjątkowa konstrukcja pęcherza XL pozwala wydłużyć czas pracy układów bez postojów i ograniczyć skalę pozaplanowych konserwacji, a tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze.



Firma Parker Olaer opracowała bardzo wyrafinowane oprogramowanie symulacyjne w celu optymalizacji zaleceń przy doborze wielkości akumulatorów hydraulicznych. Oprogramowanie do doboru wielkości akumulatora jest dostępne do pobrania na kacie „Wsparcie produktu".



Rynki:

• Przemysł

• Przemysł obronny

• Energia odnawialna

• Przemysł morski

• Górnictwo

• Urządzenia mobilne

• Przemysł naftowy i gazowy

• Przetwarzanie

• Przemysł kolejowy





Cechy/korzyści:

• Szeroka gama certyfikatów międzynarodowych i branżowych (PED 2014/68/UE, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS i GL)

• Rygorystyczne testowanie i ciągłe udoskonalanie produktów

• Duży wybór materiałów i łączników pasujących do każdego układu hydraulicznego

• Parker Olaer dysponuje bogatą wiedzą o produktach i doświadczeniem, dzięki czemu może zapewnić najwyższej klasy wsparcie techniczne i obsługę klienta



Zastosowania:

• Zasilacze hydrauliczne

• Żurawie okrętowe

• Turbiny wiatrowe

• Prasy do tworzyw sztucznych

• Maszyny do obróbki mechanicznej

• Pojazdy budowlane / maszyny samojezdne

• Obrabiarki



Funkcja:

Akumulatory hydrauliczne są komponentem niezbędnym w celu zapewnienia optymalnej pracy obwodu hydraulicznego. Możliwości akumulatora:



• Magazynowanie energii: gromadzi energię bez strat i oddaje ją, gdy zajdzie taka potrzeba, obniżając tym samym moc zainstalowaną.



• Kompensacja ciśnienia: niweluje skoki ciśnienia spowodowane pracą pomp lub innych komponentów, zachowując pod kontrolą ciśnienie i natężenie przepływu w obwodzie hydraulicznym.



• Regulacja objętości: absorbuje różnice w objętości cieczy wywoływane zmianami temperatury w zamkniętym obwodzie hydraulicznym i utrzymuje ciśnienie znamionowe.



• Awaryjne magazynowanie energii: w razie awarii głównego źródła energii akumulatory mogą dostarczyć energii wystarczającej do ukończenia operacji lub wykonania pełnego cyklu hydraulicznego.



• Sprężyna hydrauliczna / amortyzator hydrauliczny: akumulator pęcherzowy może pełnić funkcję sprężyny gazowej tłumiącej wstrząsy i drgania w układach hydraulicznych pojazdów podnośnikowych (np. wózków widłowych) i podtrzymywać zawieszony ładunek na sprężynie gazowej.



Uwzględniliśmy tylko niewielką liczbę numerów części. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz broszurę na temat akumulatorów pęcherzowych EHV lub skontaktuj się z nami.



Wcześniej pod marką Olaer.


Powiązane dokumenty

×

687300
687940