Załóż konto Parker już dziś!
Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.
Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.
Direct operated pressure relief valves with manual adjustment series VS in size NG06 and VB in size NG06 respond very quickly and work extremely stable and precise. The perfect choice for use in machine tools as well as other applications.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Produkty | Przyłącze przyrządu pomiarowego | Zakres regulacji ciśnienia | Zakres ciśnień (bar) | Przyłącze | Kierunek przepływu | Mechanizm zamykający | Rozmiar nominalny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB025A06VG | G 1/4" | 25 bar | 25 | NG06 / CETOP 03 | P-A (series VB) | Omit | NG06 / CETOP 03 |
| VB025A06VGZ | G 1/4" | 25 bar | 25 | NG06 / CETOP 03 | P-A (series VB) | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 |
| VB025A10VM | M18x1.5 | 25 bar | 25 | NG10 / CETOP 05 | A-B (series VB) | Omit | NG10 / CETOP 05 |
| VB064A06VG | G 1/4" | 64 bar | 64 | NG06 / CETOP 03 | P-A (series VB) | Omit | NG06 / CETOP 03 |
| VB064A06VGZ | G 1/4" | 64 bar | 64 | NG06 / CETOP 03 | P-A (series VB) | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 |
| VB064A10VM | M18x1.5 | 64 bar | 64 | NG10 / CETOP 05 | A-B (series VB) | Omit | NG10 / CETOP 05 |
| VB064A10VMZ | M18x1.5 | 64 bar | 64 | NG10 / CETOP 05 | A-B (series VB) | Cylinder lock | NG10 / CETOP 05 |
| VB125A10VM | M18x1.5 | 125 bar | 125 | NG10 / CETOP 05 | A-B (series VB) | Omit | NG10 / CETOP 05 |
| VB160A06VG | G 1/4" | 160 bar | 160 | NG06 / CETOP 03 | P-A (series VB) | Omit | NG06 / CETOP 03 |
| VB160A06VGZ | G 1/4" | 160 bar | 160 | NG06 / CETOP 03 | P-A (series VB) | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 |
| VB210A06VG | G 1/4" | 210 bar | 210 | NG06 / CETOP 03 | P-A (series VB) | Omit | NG06 / CETOP 03 |
| VB210A06VGZ | G 1/4" | 210 bar | 210 | NG06 / CETOP 03 | P-A (series VB) | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 |
| VB210A10VM | M18x1.5 | 210 bar | 210 | NG10 / CETOP 05 | A-B (series VB) | Omit | NG10 / CETOP 05 |
| VB350A06VG | G 1/4" | 350 bar | 350 | NG06 / CETOP 03 | P-A (series VB) | Omit | NG06 / CETOP 03 |
| VB350A06VM | M18x1.5 | 350 bar | 350 | NG06 / CETOP 03 | P-A (series VB) | Omit | NG06 / CETOP 03 |
| VS025A06VG | G 1/4" | 25 bar | 25 | NG06 / CETOP 03 | P-T (series VS) | Omit | NG06 / CETOP 03 |
| VS025A06VGZ | G 1/4" | 25 bar | 25 | NG06 / CETOP 03 | P-T (series VS) | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 |
| VS064A06VG | G 1/4" | 64 bar | 64 | NG06 / CETOP 03 | P-T (series VS) | Omit | NG06 / CETOP 03 |
| VS064A06VGZ | G 1/4" | 64 bar | 64 | NG06 / CETOP 03 | P-T (series VS) | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 |
| VS160A06VG | G 1/4" | 160 bar | 160 | NG06 / CETOP 03 | P-T (series VS) | Omit | NG06 / CETOP 03 |
| VS160A06VGZ | G 1/4" | 160 bar | 160 | NG06 / CETOP 03 | P-T (series VS) | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 |
| VS210A06VG | G 1/4" | 210 bar | 210 | NG06 / CETOP 03 | P-T (series VS) | Omit | NG06 / CETOP 03 |
| VS210A06VGZ | G 1/4" | 210 bar | 210 | NG06 / CETOP 03 | P-T (series VS) | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 |
| VS350A06VG | G 1/4" | 350 bar | 350 | NG06 / CETOP 03 | P-T (series VS) | Omit | NG06 / CETOP 03 |
| VS350A06VGZ | G 1/4" | 350 bar | 350 | NG06 / CETOP 03 | P-T (series VS) | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 |