Seria Elite kompaktowych węży średniociśnieniowych typu No-Skive 492, 492TC oraz 492ST firmy Parker, zgodnych z normami EN 857 1SC — ISO 11237 typ 1SC, stanowi doskonałe rozwiązanie dla bardziej rygorystycznych wymagań rynkowych oraz przekracza specyfikacje ISO i EN. Użyte do produkcji zaawansowane materiały i technologie umożliwiają spełnienie najwyższych na rynku wymagań dotyczących zastosowań węży kompaktowych, takich jak łatwość prowadzenia, promień gięcia, a także odporność na przetarcie, działanie płynów i cieczy oraz wpływy środowiskowe. Te średniociśnieniowe węże są dostępne z powłoką standardową, wytrzymałą (TC) i bardzo wytrzymałą (ST) na ścieranie. Powłoka wytrzymała (TC) oferuje 80-krotnie większą, a powłoka bardzo wytrzymała (ST) nawet 450-krotnie większą odporność na przetarcie niż węże ze standardową powłoką kauczukową. Uzupełnieniem gamy węży średniociśnieniowych jest kompletna oferta zgodnych łączników typu No-Skive ze stali i stali nierdzewnej.
Rynki:
• Sprzęt budowlany
• Formowanie wtryskowe
• Leśnictwo i rolnictwo
• Transport materiałów
• Przemysł celulozowo-papierniczy
Cechy/korzyści:
• System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo
połączone z najdłuższym okresem eksploatacji produktu końcowego przez użytkowników końcowych.
• Materiały wysokiej jakości pozwalają na uzyskanie cienkiej powłoki, mniejszej masy i długiego okresu eksploatacji.
• Duża elastyczność ułatwia montaż i wydłuża okres eksploatacji.
• Powłoki węży o wysokiej odporności na przetarcie przewyższają wymagania normy ISO 6945, wydłużając tym samym okres eksploatacji.
• Małe promienie gięcia i niewielka masa pozwalają używać ich w zastosowaniach, w których wolne miejsce i masa mają decydujące znaczenie.
• Powłoki o wysokiej odporności na ozon zwiększają odporność na warunki atmosferyczne i starzenie.
• Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie węży średniociśnieniowych zapewnia prostszy, szybszy i
bezpieczniejszy montaż węży.
Zastosowania:
• Wszystkie mobilne i przemysłowe zastosowania średniociśnieniowe
• Maszyny budowlane
• Maszyny rolnicze i leśne
• Maszyny do transportu materiałów
• Motoryzacja / obróbka maszynowa
• Maszyny do formowania wtryskowego i celulozowo-papiernicze
Węże średniociśnieniowe 492, 492TC i 492ST firmy Parker są zgodne z łącznikami średniociśnieniowymi Parker Parkrimp serii 46.