Medium Pressure Industrial Pumps - PD Series | Product Series

Filtruj według

    Nie wybrano filtrów

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.


LOADING IMAGES
Medium Pressure Industrial Pumps - PD Series

Medium Pressure Industrial Pumps - PD Series

The Parker PD Series pump offers variable displacement axial piston pumps for open-circuit applications. Featuring a compact footprint and continuous operating pressure of up to 4,060 psi, PD piston pumps provide quiet operation and efficient control.

Dane techniczne

  • Maksymalne natężenie przepływu podciśnieniowego: n/a
  • Ciśnienie robocze: 280 bar, 4000 psi
  • Technologia: Hydraulics
  • Natężenie przepływu: 250 L/min, 66 gal/min
  • Wydatek: 140 cm3/rev, 8.5 inch3/rev
  • Materiał korpusu: Cast Iron
  • Opcja spustu: Yes
  • Pompa zasilająca w zestawie: No
  • Ścieżka obwodu: Open
  • Konfiguracja: Single, Tandem, Multiple
  • Metoda sterowania: Pressure Limiter, Load Sense, Electronic Control, Unloading, Proportiona, Fan Drive
  • Zdolność odzyskiwania energii: Yes
  • Filtr w zestawie: No
  • Dla płynu typu: Standard Hydraulic Fluids
  • Wydatek maksymalny: 140 cm3/rev, 8.5 inch3/rev
  • Maksymalne natężenie przepływu: 66 gal/min, 250 L/min
  • Maksymalna temperatura płynu: 95 °C, 200 °F
  • Minimalna temperatura płynu: -40 °C, -40 °F
  • Maksymalny poziom hałasu: 83 dBA
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 280 bar, 4000 psi
  • Zakres obciążenia promieniowego: 160-594 lb-ft
  • Maksymalna prędkość robocza: 1800 RPM
  • Maksymalna lepkość kinematyczna: n/a
  • Minimalna lepkość kinematyczna: n/a
  • Masa: 14 to 82 kg, 30 to 180 lb
  • Czynniki: Hydraulic / Liquid, Hydraulic Fluids, Liquids
  • Opcja montażu: SAE, ISO
  • Przyłącze: SAE, ISO, BSPP
  • Typ przyłącza: Flange, Straight Threaded
  • Położenie przyłącza: Side Ports, Rear Ports, Opposing Ports
  • Typ pompy: Piston
  • Kierunek obrotu: Clockwise, Counterclockwise
  • Typ czujnika: Displacement & Pressure
  • Typ wału: SAE, ISO
  • Funkcja napędu pośredniego: Yes
Safety Warning

Kompletny opis produktu

Compact and efficient, the Parker PD Series of Positive Displacement Open-Circuit Piston Pumps boosts productivity in medium pressure industrial applications. Featuring a rugged cradle-bearing design, wide temperature range, full power thru-drive capability and an optional torque limiter, industrial PD pumps ensure reliable performance and quick response. The series also utilizes unique “ripple chamber” technology to reduce pressure pulsations decreasing noise.

Learn more about Parker PD Pump service and benefits under Product Support. 

Markets:
• Industrial
• Oil & Gas
• Material Handling Equipment
• Power Generation

Features and Benefits:
Increased Productivity
• Proportional electric controls that provide flow on demand  
• Large stroking pistons for fast, stable response
• Full power thru-drive capability

Improved Reliability
• Elastomer seals that eliminate gaskets and external leakage
• Low friction cam and taper-roller shaft bearings
• Industry-low viscosity capability

Design Flexibility
• Case drain port for horizontal or vertical shaft-up mounting
• Optional maximum and minimum volume stops
• End or side inlet and outlet ports
• Small envelope size
• Wide range of controls

Ease of Use
• Low noise nine-piston design
• Hydraulic controls with “no leak” adjustments
• Fewer parts for easier maintenance

Applications:
• Power units
• Industrial molding
• Pressing
• Water jet cutting
• Oil lift pumps
• Top drives
• Pipe handling
• Offshore cranes
• Conveyor drives
• CNG
• Lube oil skids

Technical Characteristics:
• Maximum operating pressure of 280 bar (4,060 psi)
• Speed range of 600 – 1,800 rpm
• Available in 7 displacement (cc) options: 18, 28, 45, 60, 75, 100, 140

Powiązane dokumenty

×

687300
246579