Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02 | Product Series

Filtruj według

    Nie wybrano filtrów

Rodzaj montażu

Zakres regulacji ciśnienia

Typ kontroli regulacji ciśnienia

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.


LOADING IMAGES
Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02 Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02

Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02

Direct operated pressure relief valves series R1E02 are seated type valves typically used for remote control of pilot operated pressure valves or compensators of variable pumps.

Dane techniczne

  • Seria produktu: Pressure valve
  • Typ operacji: Direct
  • Typ uruchamiania: Manually
  • Pozycja montażowa: Unrestricted
  • Rozmiar przyłącza: G 1/4
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 350 bar
  • Zakres regulacji ciśnienia: 105, 210, 350 bar
  • Maksymalne natężenie przepływu: 3.8 L/min
  • Maksymalna temperatura robocza: 60 °C
  • Minimalna temperatura robocza: -20 °C
  • Materiał uszczelki: NBR
  • Dla płynu typu: Hydraulic oil according to DIN 51524
  • Materiał korpusu: Steel
  • Masa: 1.0 kg Subplate Mounting, 2.1 kg Front Panel Mounting
Safety Warning

Kompletny opis produktu

Parker's direct operated pressure relief valves series R1E02 are particularly suitable for applications where the reliability and simplicity of a hydraulic remote control is preferred to an electrohydraulic system. These seated type valves are typically used for remote control of pilot operated pressure valves or compensators of variable pumps.

Markets:
• Industrial
• Machine Tools

Features/Benefits:
• Proven design that represents our long-term experience in hydraulics
• Damping spool to minimize oscillations - leads to maximum stability and thus safe operation
• 3 pressure stages - permits an accurate adaption to the application
• Short delivery time - no warehousing necessary
• Body variants:
  - front panel mounting
  - subplate mounting
• 3 adjustment modes:
  - hand knob
  - acorn nut with lead seal
  - cylinder lock

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications
• Machine Tools

Powiązane dokumenty

×
Produkty Rodzaj montażu Zakres regulacji ciśnienia Typ kontroli regulacji ciśnienia
016-65199-0 Front panel mounting 105 bar Hand knob
016-65200-0 Front panel mounting 350 bar Hand knob
016-65203-0 Subplate mounting 105 bar Hand knob
016-65204-0 Subplate mounting 350 bar Hand knob
016-65207-0 Subplate mounting 105 bar Acorn nut with lead seal
016-65208-0 Subplate mounting 350 bar Acorn nut with lead seal
016-86702-0 Front panel mounting 350 bar Acorn nut with lead seal
016-87083-0 Subplate mounting 210 bar Hand knob
016-91294-0 Front panel mounting 210 bar Hand knob
016-91784-0 Front panel mounting 350 bar Cylinder lock
026-65942-0 Subplate mounting 210 bar Acorn nut with lead seal
026-99147-0 Front panel mounting 210 bar Acorn nut with lead seal
R1E02-3124A1 Subplate mounting 105 bar Cylinder lock
R1E02-3324A1 Subplate mounting 210 bar Cylinder lock
R1E02-3524A1 Subplate mounting 350 bar Cylinder lock

687300
687478