Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Os filtros em linha de aço inoxidável de alta pressão 12S da Parker são ideais para aplicações pesadas em ambientes agressivos. Pressão operacional permitida de 20.000 psi/1.380 bar e capaz de vazões de até 25 GPM/95 LPM.
A série 12S foi projetada para atender à crescente demanda por sistemas de alta pressão. Construção em aço inoxidável projetada para lidar com vazões de até 25 GPM/95 LPM a 20.000 psi/1.380 bar de pressão de trabalho, a série de filtros 12S da Parker foi projetada para funcionar em ambientes hostis.
Os elementos de microvidro de alta resistência suportam pressões diferenciais de até 2.000 psid/138 bar para garantir a confiabilidade do sistema e proteger equipamentos críticos contra contaminação.
Características do produto:
• Construção em aço inoxidável 316L
• Diversas opções de portabilidade adaptam-se ao seu sistema
• Design leve para facilitar as trocas
• Elementos filtrantes de microvidro multicamadas de alta resistência
• 100% de pressão testada
• Pressão máxima 20.000 psi/1.380 bar. Fluxo máximo 25 gpm/95 lpm
Aplicações típicas:
• Perfuração Offshore
• Nebulização de água DI
• Processamento de Alimentos
• Bancadas de teste de alta pressão
Nenhum arquivo CAD disponível
Escritório de representação
Parker Hannifin España S.L.
Federico Chueca, 3
28806 Alcalá de Henares
Espanha
telefone
00351 229 997 360
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.