Filtro em Linha de Alta Pressão 12S Series | #12SMP210QHENS1621


LOADING IMAGES
12SMP210QHENS1621

Filtro em Linha de Alta Pressão 12S Series | #12SMP210QHENS1621

Os filtros em linha de aço inoxidável de alta pressão 12S da Parker são ideais para aplicações pesadas em ambientes agressivos. Pressão operacional permitida de 20.000 psi/1.380 bar e capaz de vazões de até 25 GPM/95 LPM.


Especificações técnicas

  • Tipo de indicador: No indicator, no pressure port
  • Elemento do filtro: 10 micron microglass
  • Classificação de pressão da válvula de derivação: N/A
  • Taxa de fluxo: 20 gpm (75.7 lpm)
  • Opções: No bypass with 1/4" SAE-4 drain port
  • Material de vedação: Ethylene Propylene
  • Tipo de conexão da porta: 1" nominal SAE
  • Estilo de montagem: Inline
  • Classificação de pressão: 10000 psi, 689 bar
  • Material do alojamento: Stainless Steel 316L
  • Tipo de filtro de elemento: Cartridge
  • Para tipo de fluido: Phosphate Ester Based Fluid
  • Temperatura máxima de operação: 225.0 °F, 107.0 °C
  • Peso: 17 lbs (7.71 kg)
  • Elemento compatível: 403487
  • Tipo de produto: Hydraulic Filter
  • Pressão de colapso: 2000 psi, 138 bar
  • Série ou modelo substituído: 12SMP210QHV4L35N1211
Safety Warning

Informações do item

A série 12S foi projetada para atender à crescente demanda por sistemas de alta pressão. Construção em aço inoxidável projetada para lidar com vazões de até 25 GPM/95 LPM a 20.000 psi/1.380 bar de pressão de trabalho, a série de filtros 12S da Parker foi projetada para funcionar em ambientes hostis.

Os elementos de microvidro de alta resistência suportam pressões diferenciais de até 2.000 psid/138 bar para garantir a confiabilidade do sistema e proteger equipamentos críticos contra contaminação.

Características do produto:
• Construção em aço inoxidável 316L
• Diversas opções de portabilidade adaptam-se ao seu sistema
• Design leve para facilitar as trocas
• Elementos filtrantes de microvidro multicamadas de alta resistência
• 100% de pressão testada
• Pressão máxima 20.000 psi/1.380 bar. Fluxo máximo 25 gpm/95 lpm

Aplicações típicas:
• Perfuração Offshore
• Nebulização de água DI
• Processamento de Alimentos
• Bancadas de teste de alta pressão

Saiba mais Mostrar menos

Desenhos + arquivos CAD

Nenhum arquivo CAD disponível

OK

x

Documentos relacionados

×

Quantidade:
Solicitar um Orçamento

O item foi adicionado ao seu carrinho de orçamento com sucesso IR PARA O CARRINHO DE ORÇAMENTO

x

OK

x

Encontre um Distribuidor

Onde Comprar

Contato local

Escritório de representação

Parker Hannifin España S.L.

Federico Chueca, 3

28806 Alcalá de Henares

Espanha

telefone

00351 229 997 360

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

688040
731421