Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
A série Chelsea 871-XL PowerShift PTO, para transmissões Allison com resfriador ou retardador, permite posicionar bombas montadas diretamente mais atrás no chassi do caminhão, otimizando espaço e facilitando a instalação.
A série 871-XL Power Take-Off permite que bombas montadas diretamente sejam posicionadas mais para trás no chassi do caminhão. O 871-XL oferece espaço adicional entre a abertura do PTO e a flange da bomba, possibilitando o uso de bombas maiores. Um sistema de suporte otimizado, disponível pela Chelsea, permite a instalação de bombas de até 54 kg. Os PTOs da série 871-XL agora são fabricados com tampas de rolamento em ferro dúctil, 117% mais resistentes que a versão anterior. Também apresentam vedação com anel O entre a carcaça e a tampa do rolamento para melhorar a fixação. Essas melhorias visam reduzir os efeitos vibracionais prejudiciais causados pelos motores atuais e futuros. Rolamentos de alta capacidade e designs superiores de engrenagens proporcionam torque impressionante de até 670 lb-ft para desempenho máximo. O Controle Eletrônico de Sobrerrotação (EOC) está disponível para proteger seu equipamento acionado. A tecnologia Wet Spline é padrão em todas as 5 saídas, garantindo vida útil do eixo da bomba de 7 a 10 vezes maior.
Mercados:
Características e Benefícios: