Bombas de alumínio - Série PGP511 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Bombas de alumínio - Série PGP511

Bombas de alumínio - Série PGP511

A bomba de alumínio da Parker PGP511 Series oferece alto desempenho e alta densidade de potência devido à sua construção em alumínio.

Especificações técnicas

  • Tipo de bomba: Fixed
  • Material do corpo: Aluminum
  • Configuração: Single
  • Deslocamento: 6 to 33 cm3/rev, 0.37 to 2.01 inch3/rev
  • Pressão operacional: 250 bar, 3626 psi
  • Taxa de fluxo: 66 L/min, 17.4 gal/min
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Water-Glycol, Biodegradable
  • Velocidade de operação: 500 to 3500 RPM
  • Temperatura mínima do fluido: -40 °F
  • Temperatura máxima do fluido: 80 °C, 176 °F
  • Peso: 4.5 kg, 9.9 lb
  • Tipo de eixo: SAE A Splined, Taper Key, DIN ISO 14
  • Tipo de montagem: 2-Bolt SAE A, Rectangular, Thrubolt Flange, 4-Bolt Flange
  • Tipo de porta: BSP, Square, Diamond
  • Direção de rotação: Clockwise, Counterclockwise
  • Caminho de circuito: Open
  • Classificação de eficiência de filtro: 19/17/13 according to ISO 4406.
Safety Warning

Descrição completa do produto

A bomba de engrenagem de deslocamento fixo da série PGP511 da Parker, com construção em alumínio, oferece alto desempenho e alta densidade de potência. É a escolha ideal para os mercados de Plataformas Aéreas, Agricultura, Construção, Florestal, Manuseio de Materiais, Equipamentos para Gramados e Equipamentos Vocacionais e Municipais, onde durabilidade e eficiência são essenciais.



Mercados:

  • Plataformas Aéreas
  • Máquinas Agrícolas
  • Equipamentos de Construção
  • Equipamentos Florestais
  • Equipamentos para Manuseio de Materiais
  • Equipamentos para Gramados
  • Equipamentos Vocacionais e Municipais



Características e Benefícios:

  • Construção em três peças para flexibilidade na distribuição
  • Seções de bombeamento em alumínio para menor peso
  • Buchas de apoio para longa vida útil
  • Blocos de empuxo balanceados para alta eficiência



Onde pode ser utilizado:

  • Bombas para direção hidráulica – válvulas prioritárias disponíveis
  • Bombas de freio
  • Trituradores de galhos
  • Bombas para escavadeiras de valas (trenchers)
  • Unidades hidráulicas de potência
  • Plataformas aéreas
  • Bombas de transferência
  • Bombas de lubrificação



Especificações Técnicas:

  • Tamanhos de 6 a 33 cc
  • Pressões de operação até 250 bar
  • Velocidades até 3.500 rpm
  • Rotação nos sentidos horário (CW) e anti-horário (CCW)



Para informações técnicas detalhadas sobre a PGP511, baixe nosso catálogo mais recente e manuais de instalação na seção Suporte ao Produto ou entre em contato com o representante Parker local para suporte.

  • Fabricado na República Tcheca


Documentos relacionados

×

688040
687925