EPP4 Proportional Pressure Regulator | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tamanho da porta

Para tipo de fluido

Control Signal

Conexão elétrica

Pressão máxima de regulagem

Opções

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
EPP4 Proportional Pressure Regulator

EPP4 Proportional Pressure Regulator

EPP4 Electro Pneumatic Pressure regulator
designates a set of proportional pressure regulators with integrated electronic system. The range is wide, from 1/4" to 2" ports, 0 to 20 bar regulated pressure and includes ATEX certified versions.

Especificações técnicas

  • Classificação de eficiência de filtro: 50 micron
  • Temperatura mínima do fluido: 0 °C
  • Temperatura máxima do fluido: 50 °C
  • Temperatura mínima do ambiente: 0 °C
  • Temperatura máxima do ambiente: 50 °C
  • Histerese: ± 50mbar (factory set up), ≤ 100 mbar if P inlet ≤ 10 bar
    ≤ 200 mbar if P inlet > 10 bar, ≤ 100 mbar
  • Tensão de alimentação: 24V DC ± 15% (Max. ripple 1V)
  • Consumo de potência: Max. 2.8 W with 24 V DC and constant changes of the control signal < 1.5 W without change of control signal, Max. 6 W with 24 V DC and constant changes of the control signal, < 2 W without change of control signal
  • Pressão diferencial mínima: 0 bar
  • Diferencial de pressão máxima: 12 bar, 21 bar
  • Minimum Regulating Pressure: 0.05 bar
  • Taxa de fluxo máximo: 70m3/h, 150m3/h, 1000m3/h, 2700m3/h
  • Vida operacional: > 50 Million changes of control signal steps, > 20 Million changes of control signal steps
  • Modo de proteção: IP65
  • Especificações atendidas: EN 61000-6-1: 2001 | EN 61000-6-2: 2001 | EN 61000-6-3: 2001 | EN61000-6-4:2001
  • Especificações ATEX atendidas: -, Ex II 3 G/D
    Ex nA IIC T4 Gc
    Ex tc IIIB T130°C Dc
  • Materiais de construção: Silicon free
  • Resistência à vibração: 30g (in all directions)
  • Posição de montagem: Indifferent (recommended position: upright; electronic part on top)
  • Características de segurança: In case of control signal failure or if it is less than 50mV, the regulated pressure drops automatically to 0 bar (atmospheric pressure). In case of voltage supply failure, the regulated pressure will be kept constant.
Safety Warning

Descrição completa do produto

EPP4 electro pneumatic pressure regulator
range with integrated electronic system provides highest accuracy thanks to a high precision closed loop signal. The regulator is also designed to achieve the best reliability thanks to a piston concept.
Features/benefits:
-All parameters fully adjustable through the PC software Calys
-Easy to use software
-Long life expectancy
-Compact and light
-Limited inventory
-Low power
-Low hysteresis
-High reliability (air <50µm)
Markets:
- Industrial
- Process

Industries:
- Welding
- Speed and brake control
- Sanding
- Cutting
- Humidification
- Tension regulation
- Painting
- Presses
- Polishing
- Adaptative suspension control
- Robotics
- Paper industry
- Machine tools
Produtos Tamanho da porta Para tipo de fluido Control Signal Conexão elétrica Pressão máxima de regulagem Opções
P4BG2001A001 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 4 pin; male connector communication 4 bar -
P4BG2001A002 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 4 pin; male connector communication 10 bar -
P4BG2001A003 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 4 pin; male connector communication 10 bar -
P4BG2001A006 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 4 pin; male connector communication 5 bar -
P4BG2001A007 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 4 pin; male connector communication 5 bar -
P4BG2001A008 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 4 pin; male connector communication 7 bar -
P4BG2001A009 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 4 pin; male connector communication 7 bar -
P4BG2003A002 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 4 pin; male connector communication 10 bar Integrated pilot exhaust
P4BG4001A002 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 4 pin; male connector communication 10 bar -
P4BG4001A003 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 4 pin; male connector communication 10 bar -
P4BG4001A004 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 4 pin; male connector communication 6 bar -
P4BG4001A005 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 4 pin; male connector communication 6 bar -
P4BG4004A010 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases, propane 0 - 10 V M12 - 4 pin; male connector communication 4 bar External Pressure Supply
P4BG4051A002 1/2" BSP Oxygen 4 - 20 mA M12 - 4 pin; male connector communication 10 bar -
P4BG6101A002 1" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 4 pin; male connector communication 10 bar -
P4BG6101A003 1" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 4 pin; male connector communication 10 bar -
P4BG9101A002 2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 4 pin; male connector communication 10 bar -
P4BG9101A003 2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 4 pin; male connector communication 10 bar -
P4CG2001C001 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 10 bar -
P4CG2001C002 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 10 bar -
P4CG2001C005 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 7 bar -
P4CG2001C006 1/4" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 7 bar -
P4CG4001C001 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 10 bar -
P4CG4001C002 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 10 bar -
P4CG4001C006 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 7 bar -
P4CG4001C011 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 5 bar -
P4CG4101D001 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 12 bar -
P4CG4201D003 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 20 bar -
P4CG4201D004 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 20 bar -
P4CG4201D005 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 16 bar -
P4CG4461C002 1/2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4-20 mA M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 10 bar -
P4CG6101C001 1" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 10 bar -
P4CG6101C002 1" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 10 bar -
P4CG6101C009 1" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4-20 mA M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 3,5 bar -
P4CG6101C011 1" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 5 bar -
P4CG6161C002 1" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4-20 mA M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 10 bar -
P4CG9101C001 2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 10 bar -
P4CG9101C002 2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4 - 20 mA M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 10 bar -
P4CG9101C010 2" BSP Lubricated or non lubricated air,neutral gases 4-20 mA M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 6 bar -
P4CN2001C001 1/4" NPT Lubricated or non lubricated air,neutral gases 0 - 10 V M12 - 8 pin; male connector power supply/control signal 10 bar -

688040
A18171