PCO2 Next Generation Mass Flow Meter | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Taxa de fluxo

Precisão

Repetitividade

Tipo de conexão

Tamanho da porta

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
PCO2 Next Generation Mass Flow Meter

PCO2 Next Generation Mass Flow Meter OBSOLETE

Mass flow meter to use with PCO2 Next Generation Carbon Dioxide Incident Protection Systems.

Especificações técnicas

  • Marca: Parker
  • Divisão: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Tecnologia: Filtration
  • Tipo de produto: Flow Meter
  • Séries do Produto: PCO2 Next Generation Mass Flow Meter
  • Aplicação: Beverage Bottling
  • Setor: Food & Beverage
  • Para usar com: PCO2 MKII Next Generation Carbon Dioxide Incident Protection Systems
  • Pressão operacional: 40 bar (580 psi)
    Maximum
  • Temperatura operacional: -40°C to +150°C
    -40°F to +302°C
  • Temperatura ambiente: -20°C to +60°C
    -4°F to +140°C
  • Materiais de construção: Transmitter Housing:
    Die-cast Aluminium

    Sensor Housing:
    Stainless Steel
  • Altura: 329 mm
    (13 inch)
  • Largura: 445 mm
    (17.5 inch)
  • Profundidade: 150 mm
    (6 inch)
  • Peso: 10.4 Kg
    (23 lbs)
  • Especificações atendidas: CE
Safety Warning

Descrição completa do produto

To benefit from the maximum 12-month operational life of the next generation of PCO2 product, there is a requirement for the end user to monitor the mass flow of CO2 gas that is flowed through the system. The maximum operational life of 12 months from the time of installation will only be provided if the gas flow is monitored. Failure to do so will revert back to a 6 month operational life / change out as provided with the Mark I model.

Parker supply a Mass Flow Meter for the PCO2 next generation product range.

For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.

Documentos relacionados

×
Produtos Taxa de fluxo Precisão Repetitividade Tipo de conexão Tamanho da porta
PCO2-MFM 0 to 45000 Kg/h (0 to 99208 lb/h) +/- 0.15% of Rate +/- 0.075% of Rate, 0.35% of Rate for Gasses Flange DN-40 / EN 1092-1 1½"

688040
A22066