Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Parker’s Quiet Air Oil Cooler (QAC) offers the lowest noise levels compared to any other air oil cooler available on the European market
Literature and Reference Materials |
---|
CATALOGUE - Distribution Catalogue 2022, MSG10-4082UK - EMEA |
Catalogue QAC Series_MSG10-4096/UK |
Installation & Service Manual QAC |
Produtos | Capacidade máxima de resfriamento | Tamanho da rosca da conexão (in) | Contagem de polos do motor | Tensão de entrada (CA) | Tamanho nominal |
---|---|---|---|---|---|
5846033001 | 1.2 kW/°C | G1 | 4 | 230/400V 50Hz | 033 |
5846044001 | 1.3 kW/°C | G1 1/4 | 4 | 230/400V 50Hz | 044 |
5846056001 | 1.6 kW/°C | G1 1/4 | 6 | 230/400V 50Hz | 056 |
5846058001 | 1.8 kW/°C | G1 1/4 | 6 | 230/400V 50Hz | 058 |
5846078001 | 2.7 kW/°C | G2 | 6 | 230/400V 50Hz | 078 |
5846112001 | 3.5 kW/°C | G2 | 8 | 230/400V 50Hz | 112 |
5846113002 | 4 kW/°C | G2 | 8 | 265/480V 60Hz | 113 |
5846113001 | 3.7 kW/°C | G2 | 8 | 230/400V 50Hz | 113 |
5846078002 | 2.7 kW/°C | G2 | 6 | 265/480V 60Hz | 078 |
5846112002 | 3.2 kW/°C | G2 | 8 | 265/480V 60Hz | 112 |
5846113004 | 4.25 kW/°C | G2 | 6 | 265/480V 60Hz | 113 |
5846113003 | 4.2 kW/°C | G2 | 6 | 230/400V 50Hz | 113 |
5846076001 | 2.2 kW/°C | G1 1/2 | 6 | 230/400V 50Hz | 076 |
5846076002 | 2.2 kW/°C | G1 1/2 | 6 | 265/480V 60Hz | 076 |