เพลาส่งกำลัง 10 โบลต์ - 878 ซีรีส์ | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
เพลาส่งกำลัง 10 โบลต์ - 878 ซีรีส์

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • ประเภทการเปลี่ยน: Constant Mesh
  • แรงบิดต่อเนื่อง: 908 Nm (Check Application Pages for Actual Torque Ratings), 670 lb-ft (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • Transmission Manufacturer: Allison
  • ประเภทการยึด: 10-Bolt
  • ประเภทเพลาเอาต์พุต: SAE B (7/8" - 13T) Pump Spline, SAE BB (1" - 15T) Pump Spline, SAE C (1-1/4" - 14T) Pump Spline, DIN 5462 Pump Spline, 1410 Series Companion Flange, DIN 120 Flange, DIN 100 Flange
  • ประเภทเอาต์พุต: SAE B Pump Flange, SAE C Pump Flange
  • การใช้งานต่อเนื่อง: Yes
  • สารหล่อลื่น: P = Pressure Lube, W = Wet Spline
  • แรงบิดแบบเป็นระยะ: 501+ lb-ft, 501+ Nm
  • กำลังเอาต์พุต: 56+ HP, 51+ kW
  • กำลังเพลา: 64 HP (500 RPM), 128 HP (1000 RPM), 48 kW (500 RPM), 95 kW (1000 RPM)
  • น้ำหนัก: 48 lb, 22 kg

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Chelsea's 878 Series Power Take-Off เป็นการปรับปรุงจากการออกแบบของ PTO ซีรีส์ 877 ที่ทนทานของเรา PTO ซีรีส์ 878 มีฝาครอบแบริ่งเหล็กหล่อเหนียวที่แข็งแรงกว่ารุ่นก่อนถึง 117% นอกจากนี้ยังมีการกำหนดค่าโอริงระหว่างตัวเรือนและฝาครอบแบริ่งเพื่อปรับปรุงแรงยึดและความหนาของแผ่นเหล็กภายในชุดคลัตช์ได้เพิ่มขึ้น 80% การปรับปรุงทั้งหมดนี้มุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการออกแบบเครื่องยนต์ในปัจจุบันและอนาคต PTO นี้มีแรงบิดที่น่าประทับใจถึง 670 ฟุต-ปอนด์ ในการใช้งานทั้งแบบเป็นครั้งคราวและแบบต่อเนื่อง

ตลาด:
• หิมะและน้ำแข็ง
• สุญญากาศ
• การบิน
• ขยะ

คุณสมบัติและประโยชน์:
• ฝาครอบแบริ่งเหล็กหล่อเหนียว – แข็งแรงกว่าเหล็กหล่อเทา 117%
• ซีลที่ปรับปรุงแล้ว – การกำหนดค่าโอริงเพื่อลดผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนและปรับปรุงแรงยึด
• แรงบิด – มีแรงบิดต่อเนื่องแบบเดียว
• ตาข่ายคงที่ – คุณสมบัติที่คุ้มค่าใช้จ่ายมีตัวเรือนเหล็กหล่อ
• การกวาดล้าง – ปัญหาการรบกวนลดลงด้วยหน้าแปลนเหล็กหล่อที่หมุนได้
• การหยุดเชิงบวก – เอาต์พุตของสายพานขับ; ขจัดความเสียหายของซีลน้ำมันจากการเชื่อมต่อ
• การป้องกัน – ตัวเลือกการหล่อลื่นแบบสปายน์เปียกช่วยยืดอายุเพลาถึง 7 ถึง 10 เท่า
• ความเร็ว – อัตราความเร็วเก้ารวมถึงความเร็วต่ำและสูง
• ท่อรวม – ไม่จำเป็นต้องสั่งแยกต่างหาก


*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×

687904
234075