Phosphate-Ester Hose 1125-5000 PSI - 304 Hose | #304-12


LOADING IMAGES
304-12 304-12

Phosphate-Ester Hose 1125-5000 PSI - 304 Hose | #304-12

Parker'ın 304 hortumu, basınç aralığı 1125-5000 PSI olan ve özellikle aşındırıcı hava hattı hidrolik akışkanlarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanan, fosfat-ester uyumlu bir hortumdur.


Teknik Özellikler

  • Hortum İç Çapı (boyut): -12
  • Ağırlık: 0.67 lb/ft, 1 kg/m
  • Minimum Çalışma Sıcaklığı: -40 °F, -40 °C
  • Akışkan: Petroleum Hydraulic Fluids (Phosphate-ester)
  • Teknik Özelliklere Uygun: n/a
  • Uyumlu Bağlantı Parçası: 43 Series
  • Hortum Takviye Katmanı Malzemesi: 2 Braids of Steel Wire
  • İç Çap: 3/4 inch, 19 mm
  • Nominal Hortum İç Çapı: 19 mm
  • Dış Çap: 1.160 inch, 29 mm
  • Uygulama: Phosphate Ester
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 2250 psi, 15.5 MPa
  • Hortum İç Cidar Malzemesi: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Kapak Malzemesi: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Minimum Büküm Yarıçapı: 9-1/2 inch, 240 mm
  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 176 °F, 80 °C
  • Kapak Rengi: Green
Safety Warning

Öğe Bilgileri

Parker'ın 304 hortumu, basınç aralığı 1125-5000 PSI olan ve özellikle aşındırıcı hava hattı hidrolik akışkanlarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanan, fosfat-ester uyumlu bir hortumdur. 304 tipi hortum iki çelik örgüyle takviye edilmiştir ve EPDM lastik kaplamasıyla son derece dayanıklıdır. Çeşitli pazarların ihtiyaçlarına uyacak şekilde çap olarak ¼ - 2 inç arasında farklı boyutları vardır.

Kullanıldığı sektörler:
• Yer Destek Teçhizatı
• Endüstriyel

Özellikleri/Faydaları:
• Farklı boylarda 1125-5000 PSI
• Boyutları 100R2 Tip AT standartlarına uygundur
• Takımlar EPDM O-ring yüzey keçeleriyle ve uygun başlıklarla birlikte kullanıldığında sızdırmaz

Uygulama alanları:
• Fosfat-ester bazlı hidrolik akışkanlar

Uyumlu Başlıklar:
• 43 serisi bağlantı elemanları

Devamını Oku Daha Az Göster

CAD Çizimleri + Doyalar

CAD dosyası yok

OK

x

İlişkili Belgeler

×

Adet:
Teklif iste

Öğe, teklif sepetinize başarılı bir şekilde eklendi TEKLİF SEPETİNE GİT

x

OK

x

Distribütör Bul

Nereden Alabilirim?

Yerel İletişim

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:55

Üsküdar

İstanbul

Türkiye

34692

Telefon

+90 216 499 70 81

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

688368
687583