4M12F82EDMLOS - Seal-Lok O-Ring Face Seal Tube Fittings and Adapters | Türkiye

Seal-Lok O-Ring Face Seal Tube Fittings and Adapters | #4M12F82EDMLOS

4M12F82EDMLOS

Seal-Lok O-Ring Face Seal Tube Fittings and Adapters | #4M12F82EDMLOS

Parker'ın Seal-Lok O-Ring Yüzey Keçesi, yüksek basınç, titreşim ve impuls ortamları olan durumlarda kullanım için ürünü ideal kılan sızdırmayı önleyen bir tasarıma ve sağlam yapıya sahiptir.


Teknik Özellikler

  • Bağlantı Tipi: O-ring Yüzey Keçesi, Borudan BSPP-ED’ye
  • Teknik Özelliklere Uygun: SAE J1453
  • Maksimum Dinamik Basınç: 9200 psi
  • Şekil: Düz
  • Bağlantı 1 Türü: Male O-Ring Face Seal
  • Bağlantı 1 Boru Dış Çapı: 1/4 inch, 6 mm
  • Bağlantı 2 Türü: Male BSPP ED Seal
  • Bağlantı 2 Boru Dış Çapı: yok
  • Bağlantı 2 Diş Ölçüsü: yok, M12X1.5 mm
  • Bağlantı 3 Türü: na
  • Bağlantı 3 Boru Dış Çapı: yok
  • Bağlantı 3 Diş Ölçüsü: yok
  • Bağlantı 4 Türü: na
  • Bağlantı 4 Boru Dış Çapı: yok
  • O-Ring Malzemesi: 90 Durometre Nitril
  • Gövde Malzemesi: Çelik, Krom 6 İçermez
Safety Warning

Öğe Bilgileri

Parker'ın O-ring Yüzey Keçesi (ORFS) Bağlantı Elemanları ve Adaptörleri, Seal-Lok, hem SAE J1453 hem de ISO 8434-3’ün gereksinimleri karşılayıp aşar ve uluslararası olarak kabul edilir. O-ring yüzey keçesi bağlantı elemanları, sıfır boşluk ve aşırı tork ve titreşim direnci sunar. Böylece birçok pazarda ideal hidrolik sıvısı bağlantı çözümleri oluşturur.

Kullanıldığı sektörler:
• İnşaat
• Askeri Yer Sistemleri
• Taşıma Platformu
• Tarım
• Malzeme Elleçleme
• Askeri Denizcilik
• Takım Tezgahı
• Taşıma
• Alternatif Enerji
• Açık Deniz/Petrol ve Gaz

Özellikleri/Faydaları:
• Aşırı torka son derece dayanıklıdır. Bağlantı elemanı zarar görmeden anma değerinin üzerinde %200 torka dayanır ve sınırsız yeniden kullanılabilirlik sağlar.
• Düz sızdırmazlık yüzeyi, sıfır boşluklu montaja olanak tanır.
• Çok çeşitli duvar kalınlıklarına uygundur ve inç boru, metrik boru ve hortuma uyarlanabilir.
• Patentli Trap-Seal tasarımı, ORFS CORG kanalında ideal sızdırmazlık koruması sağlar ve montaj sırasında sızdırmazlık parçasının sıkışmasını önler.
• Çelik bağlantı elemanları, 72 saat kızıl pas görülmemesine yönelik SAE paslanma standartlarını önemli ölçüde aşmış, bağımsız bir test kuruluşunca 1.000 saate kadar çıkabildiği kanıtlanmıştır.
• Ayarlanabilir bağlantı noktaları için Parker'ın Dayanıklı Bağlantı Noktası Saplaması daha uzun kilit somunlu olarak üretilir, bu da pulun hasar görme ve sızıntı olma riskini hemen hemen tamamen ortadan kaldırarak tertibatın neredeyse hatasız çalışmasını sağlar.
• 9200 psi'ye kadar çıkan çalışma basınçlarıyla, çelik ve paslanmaz çelik olarak 1/4 inç - 2 inç ölçülerde modelleri mevcuttur.

Uygulama alanları:
• Hidrolik akışkan ve gaz transferi bağlantıları

Devamını Oku Daha Az Göster

CAD Çizimleri + Doyalar

Parça Numarası
4M12F82EDMLOS DWF IGS IPT JPG SAT STP

OK

x

İlişkili Belgeler

×

Adet:
Teklif iste

Öğe, teklif sepetinize başarılı bir şekilde eklendi TEKLİF SEPETİNE GİT

x

OK

x

Distribütör Bul

Nereden Alabilirim?

Yerel İletişim

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:55

Üsküdar

İstanbul

Türkiye

34692

Telefon

+90 216 499 70 81

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

688368
687620